Menü Arama

T Biçimi Topuzlar - Dişli Saplama

Stokta

T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.

Series Code :SR6540

Seri Kodu: SR6540

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Montaj Tipi Diş Uzunluğu Düğme Malzemesi Toplam Yükseklik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Dişli Saplama
25.0 mm
PA
57.0 mm
25 Stokta
M12
Dişli Saplama
30.0 mm
PA
76.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Dişli Saplama
20.0 mm
Nylon 6
50.0 mm
145950 Stokta
M10
Dişli Saplama
45.0 mm
Nylon 6
85.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Dişli Saplama
20.0 mm
PA
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Threaded Insert
23.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
441 Stokta
M8
Dişli Saplama
20.0 mm
PA
53.0 mm
5 Stokta
M10
Dişli Saplama
20.0 mm
PA
61.0 mm
1820 Stokta
M8
Dişli Kör Delik
20.0 mm
PA
33.0 mm
3488 Stokta
M6
Dişli Kör Delik
16.0 mm
PA
30.0 mm
129380 Stokta
M8
Threaded Insert
19.0 mm
Nylon 6
34.0 mm
127 Stokta
M6
Dişli Kör Delik
18.0 mm
PA
33.0 mm
1860 Stokta
M10
Dişli Kör Delik
25.0 mm
PA
46.0 mm
190 Stokta
M8
Dişli Kör Delik
20.0 mm
PA
37.0 mm
201 Stokta
M12
Dişli Kör Delik
18.0 mm
PA
46.0 mm
220 Stokta
M12
Dişli Kör Delik
18.0 mm
PA
41.0 mm
170 Stokta
M8
Dişli Kör Delik
25.0 mm
PA
41.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Threaded Insert
26.0 mm
Nylon 6
40.0 mm
280 Stokta
M10
Dişli Kör Delik
25.0 mm
PA
41.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Dişli Saplama
30.0 mm
Nylon 6
64.0 mm
  • / 2
T-Kulplu Topuz 60.0 mm M6 Dişli Saplama PA Black

466369


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    57.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    23.0 mm
  • Renk
    Siyah
T-Kulplu Topuz 94.0 mm M12 Dişli Saplama PA Black

1219193


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    76.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
T-Kulplu Topuz 40.0 mm M5 Dişli Saplama Nylon 6 Siyah

466367


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    20.0 mm
  • Renk
    Siyah
T-Kulplu Topuz 80.0 mm M10 Dişli Saplama Nylon 6 Siyah

466371


Stok Seviyeleri
145950 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    85.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    26.0 mm
  • Renk
    Siyah
T-Kulplu Topuz 40.0 mm M6 Dişli Saplama PA Black

1219180


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
T-Kulplu Topuz 60.0 mm (L) M6 Nylon 6

466364


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    23.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    32.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    23.0 mm
  • Renk
    Siyah
T-Kulplu Topuz 55.0 mm M8 Dişli Saplama PA Black

1219183


Stok Seviyeleri
441 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    53.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
T-Kulplu Topuz 80.0 mm M10 Dişli Saplama PA Black

1219189


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    61.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
T-Kulplu Topuz 55.0 mm M8 Dişli Eklenti PA Black

1219182


Stok Seviyeleri
1820 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    33.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
T-Kulplu Topuz 40.0 mm M6 Dişli Eklenti PA Black

1219179


Stok Seviyeleri
3488 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
T-Kulplu Topuz 71.0 mm (L) M8 Nylon 6

466365


Stok Seviyeleri
129380 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    34.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    19.0 mm
  • Renk
    Siyah
T-Kulplu Topuz 55.0 mm M6 Dişli Eklenti PA Black

1219181


Stok Seviyeleri
127 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    33.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
T-Kulplu Topuz 94.0 mm M10 PA Black

1219191


Stok Seviyeleri
1860 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    46.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
T-Kulplu Topuz 67.0 mm M8 Dişli Eklenti PA Black

1219184


Stok Seviyeleri
190 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    37.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
T-Kulplu Topuz 94.0 mm M12 PA Black

1219192


Stok Seviyeleri
201 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    46.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
T-Kulplu Topuz 80.0 mm M12 PA Black

1219187


Stok Seviyeleri
220 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    41.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
T-Kulplu Topuz 80.0 mm M8 Dişli Eklenti PA Black

1219188


Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    41.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
T-Kulplu Topuz 80.0 mm (L) M10 Nylon 6

466366


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    26.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    26.0 mm
  • Renk
    Siyah
T-Kulplu Topuz 80.0 mm M10 PA Black

1219186


Stok Seviyeleri
280 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    41.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
T-Kulplu Topuz 71.0 mm M8 Dişli Saplama Nylon 6 Siyah

466370


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    64.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    19.0 mm
  • Renk
    Siyah