Menü Arama

Şunun için 44 ürün çeşidi bulduk: Tutamaklar, Tutacaklar ve Düğmeler

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Tutamaklar, Tutacaklar ve Düğmeler


Avuç İçi Tutacakları

Avuç Tutacakları, operatörler için kolay ve güvenli kavrama sağlar. Ergonomik olarak avuç içine rahatça oturacak şekilde tasarlandığından gerilimi ve yorgunluğu ortadan kaldırır.

Kaymaz bir yüzey sağlayıp el lekelenmesini ve ağrı veya yaralanma riskini azaltır. Ayrıca, endüstriyel işletmelerde ekipman ve sistemlerle çalışırken kontrolü ve güvenliği artırır.

Elle kolayca takılıp çıkarılır. Ayrıca, taşınabilir cihazlar, elektrikli el aletleri ve makine kontrol cihazları gibi çeşitli uygulamalar bağlanabilir.

  • Ergonomik olarak avuç içine rahatça oturacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Kaymaz bir yüzey sağlayıp el lekelenmesini ve ağrı veya yaralanma riskini azaltır.
  • Taşınabilir cihazlar, elektrikli el aletleri ve makine kontrol cihazları gibi alanlarda kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SR70040

Bel Biçimi Topuzlar - Dişli Eklenti

Waist Shaped Knobs have a curvy, hourglass shape that provides a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit on to threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Bilyeli Topuzlar

Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.

Series Code :SR1535

Seri Kodu: SR1535 ,SRN0000

Elmas Tırtıklı Topuzlar - Dişli Eklenti/Dişli Saplamalı

Diamond Knurled Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Gömme Tutamaklar - Cıvata Bağlantılı

Recessed Bolt On Handles are secured with supplied washers and nuts. The satin finish is aesthetically pleasing and this style is ideal for use on catering or food processing equipment.

Gömme Tutamaklar - Vida Bağlantılı

Recessed Screw Mount Handles can be mounted flush to a door or panel with mounting studs. The flush mount is ideal for areas where a protruding handle would inhibit functionality or in limited space.

Gömme Tutamaklar - Yaylı Oturmalı

Our range of Flush Handles snap easily into the mounting hole. The recessed profile offers safety with a flushed positon to the door frame without providing a less effective hand grip. A choice of materials, finishes and sizes allow this range to be a perfect choice for small and large cabinets or machinery covers.

Series Code :SR5466

Seri Kodu: SR5466

Gömme Çekme Kolları

Gömme Çekme Kolları, yüzeye çıkıntısız olarak yerleştirilmek üzere tasarlanmış olup şık ve gözü rahatsız etmeyen bir tarz sunar. Çıkıntısız monte edildiğinden giysilere veya diğer eşyalara takılma olasılığını ortadan kaldırarak güvenli ve kullanıcı dostu bir çözüm sağlar.

Ayrıca, alandan tasarruf sağladığından sınırlı alanlarda mükemmel bir seçenektir. Profili tasarımı, kir veya artıklara karşı temiz tutmayı kolaylaştırır. Önce ön kısmı montaj kesimine yerleştirerek takılır. Arka kısım, dört vida (tedarik edilir) kullanılarak panelin iç kısmından ön kısma takılır.

1 ila 5 mm kalınlığındaki panellerde kullanıma uygundur. Dolaplar ve kapılar ile perakende ve ticari alanlar gibi uygulamalar için idealdir.

  • Sınırlı alanlarda mükemmeldir, kir veya artıklara karşı kolayca temiz tutulur.
  • 1 ila 5 mm kalınlığındaki panellerde kullanılır.
  • Dolaplar ve kapılar ile perakende ve ticari alanlar gibi uygulamalar için idealdir.
Malzeme: Thermoplastic Renk: Black, Gri Tonlu Beyaz, Light Grey, Taş Grisi Seri Kodu: SR79530

Hızlı Sıkıştırılan Tırtıklı Topuzlar

Hızlı Sıkıştırılan Tırtıklı Topuzlar, tırtıklı yüzeyi sayesinde daha sağlam tutar ve kolay döndürülür. Ek alet gerektirmeden sadece parmakla hafifçe sıkılarak hızlıca sıkıştırılır ve gevşetilir. Böylece, sık sık ayar gerektiren durumlarda zamandan ve işçilikten tasarruf ettirir.

Düğme, dişli saplamaya eğik açıyla takılır, ardından eksenel konumda yerleştirilerek saplamanın dişlilerine oturtulur. Bu noktada, hafifçe döndürülerek tespit edilebilir.

Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.

  • Düğme, dişli saplamaya eğik açıyla takılır, ardından eksenel konumda yerleştirilerek saplamanın dişlilerine oturtulur.
  • Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi yaygın birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR37360

Kabin Kolları

Dolap Çekme Tutamağı ürünleri, köprü biçiminde dairesel bir çubuktan oluşur. Genellikle kapıların ve ağır dolap kapaklarının açılıp kapanması için kullanılır.

Mükemmel stabilite ve pürüzsüz yüzey sunan ergonomik bir tasarıma sahiptir. Çeşitli uygulamalarda şık ve profesyonel görünümlü ekonomik bir seçenektir.

Farklı durumlara uygun olup ön veya arka montaj seçenekleri sunar. Demiryolu, makineler, elektronik ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır.

  • Köprü biçiminde dairesel bir çubuktan oluşur.
  • Stabilite ve pürüzsüz yüzey sunan ergonomik bir tasarıma sahiptir.
  • Demiryolu, makineler ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR78010, SR78000

Kanatlı Topuzlar - Konik/Dişli Eklenti

Female Tapered Wing Knobs are designed to give good leverage with each turn making them ideal for applications that require frequent tightening and loosening. These tapered plastic knobs with steel inserts are easily gripped and durable.

Kanatlı Topuzlar - Çapraz/Dişli Saplama

Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.

Series Code :SR1579

Seri Kodu: SR1579

Kauçuk Tutamak Sapları - Yassı

Flat Grips are ideal for finishing flat handles and capping bar stock. The flexible material has excellent insulation properties and can stretch onto slightly larger dimensions without shredding or tearing.

Kauçuk Tutamak Sapları - Yuvarlak

Our broad range of Handle Grips are suitable for a variety of applications. Available in a choice of handle types, including those with finger grips that are ideal for applications requiring a strong finger grasp. The extensive range also features options without finger grips, pram and palm handle options.

Most of our range is made from Black Polyvinyl Chloride (PVC), however we also have an option made from Flexible PVC that is White in its appearance. PVC benefits from a high impact strength, has a lower temperature resistance, and is also less resistant to chemicals. The easy-grasp Palm Handle options are made from Black Reinforce Polyamide (PA) Based Technopolymer. This glass fibre material is an extremely strong and durable material.

These flexible and durable materials fit standard bar sizes, and can be used on hand trucks, punch presses, tools, and many other equipment and application types.

Series Code :SR1525

Seri Kodu: SR1525

Kavramalı El Çarkları ve Topuzlar - Dişi

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Kavramalı Topuzlar

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Kendiliğinden Kurulan Topuzlar

Self-Assembly Knobs are designed without internal fasteners and allow for a wide range of threaded male and female insert options and come in a wide range of styles to suit any application. These press-fit knobs allow flexibility across standard hardware and socket head screws.

Series Code :SR1580

Seri Kodu: SR1580

Konik Topuzlar

Tapered Knobs offer a ball shaped top grip with a longer shaft length and is available in a wide range of shapes and sizes. These lever style knobs allow for excellent grip, positioning, clamping and shifting operations.

Series Code :SR1533

Seri Kodu: SR1533 ,SR6538

Mantar Topuzlar

Mushroom Ball Knobs give products an aesthetically pleasing, finished look. These moulded plastic knobs are ideal for a wide range of applications including machine tools, jigs, and fixtures. The mushroom design provides a comfortable grip.

Series Code :SR6530

Seri Kodu: SR6530

Metal Çekme Tutamakları - Dişi Dik Açı

"This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.

The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.

Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.

  • Colour: Natural


Series Code :SR5112

Seri Kodu: SR5112

Metal Çekme Tutamakları - Erkek Dik Açı

Metal Pull Handles - Male Right Angle

Oluklu Kavramalı Topuzlar- Dişli Eklenti

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Silindir Başlı Vida Topuzları - T Başlı

T-Head Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the T-Head design provides extra leverage when tightening.

Silindir Başlı Vida Topuzları - Tırtıklı

Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.

Series Code :SR6127

Seri Kodu: SR6127

T Biçimi Topuzlar - Dişli Saplama

T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.

Series Code :SR6540

Seri Kodu: SR6540

  • / 2