Menü Arama

Tel Halkalı Gergi Mandalı ve Karşılığı

Stokta

Wire Loop Draw Latches & Strikes consist of a simple ergonomic design suitable for a wide variety of applications requiring a straightforward Latch. The catch and strike components must be ordered separately and both are available in both Mild and Stainless Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Malzeme Montaj Deliği Çapı Toplam Genişlik Tip Satın Al
491992 260 Stokta
26.0 mm
Stainless Steel
5.2 mm
20.0 mm
Strike
1002 Stokta
24.0 mm
Stainless Steel
3.5 mm
14.0 mm
Strike
4998 Stokta
24.0 mm
Mild Steel
3.5 mm
14.0 mm
Strike
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0 mm
Mild Steel
5.2 mm
20.0 mm
Strike
Çekme Sürgüsü 26.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

491992


Stok Seviyeleri
260 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    Strike
  • Montaj Deliği Çapı
    5.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm
Çekme Sürgüsü 24.0 mm 14.0 mm Stainless Steel

491990


Stok Seviyeleri
1002 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    Strike
  • Montaj Deliği Çapı
    3.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    24.0 mm
Çekme Sürgüsü 24.0 mm 14.0 mm Mild Steel

491989


Stok Seviyeleri
4998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Tip
    Strike
  • Montaj Deliği Çapı
    3.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    24.0 mm
Çekme Sürgüsü 26.0 mm 20.0 mm Mild Steel

491991


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Tip
    Strike
  • Montaj Deliği Çapı
    5.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm