Menü Arama

Toka Bağlantı Pimleri

Stokta

Hairpin Cotter Pins are R-shaped clips of hardened metal wire commonly used to secure the end of round shafts in applications such as axles.

Series Code :SRK0069

Seri Kodu: SRK0069

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
23 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Kullanılabilir Uzunluk Satın Al
80,3688 TL - 80,3688 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
37,4457 TL - 37,4457 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
1503701 45,1141 TL - 45,1141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
  • / 2
Yaylı Bağlantı Pimi 4.0 mm 74.0 mm Stainless Steel

1503704

Fiyat Aralığı
80,3688 TL - 80,3688 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    4.0 mm
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Pim Formatı
    Toka Bağlantı Pimi
  • GTIP Numarası
    7318190090
Yaylı Bağlantı Pimi 5.0 mm 110 mm Steel

1503716

Fiyat Aralığı
37,4457 TL - 37,4457 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Bitir
    Steel
  • Pim Formatı
    Toka Bağlantı Pimi
  • GTIP Numarası
    7320909090
Yaylı Bağlantı Pimi 3.0 mm 73.0 mm Stainless Steel

1503701

Fiyat Aralığı
45,1141 TL - 45,1141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    3.0 mm
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Pim Formatı
    Toka Bağlantı Pimi
  • GTIP Numarası
    7318190090