Menü Arama

Torx Kapakları

Stokta

Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.

  • Fit securely on top of Torx head screws.
  • It prevents tampering or unauthorized access to the fastener.
  • Used in applications such as automotive, industrial, and electronic assemblies.
Malzeme: LDPE Renk: Black, Grey, White Seri Kodu: SR1816

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
27 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu B C Torx Boyutu E D Renk Tip Satın Al
2,3026 TL - 2,3026 TL 631920 Stokta
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Grey
2
2,9124 TL - 2,9124 TL 8370 Stokta
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
White
1
3,1858 TL - 3,1858 TL 62622 Stokta
16.5 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Black
1
3,1858 TL - 3,1858 TL 103470 Stokta
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Grey
1
2,3026 TL - 2,3026 TL 124845 Stokta
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Black
2
2,3026 TL - 2,3026 TL 206511 Stokta
11.5 mm
TX20
1.6 mm
0.3 mm
White
2
2,3026 TL - 2,3026 TL 35760 Stokta
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Grey
2
3,2278 TL - 3,2278 TL 2683 Stokta
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
White
2
3,2173 TL - 3,2173 TL 1247136 Stokta
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Grey
2
2,3026 TL - 2,3026 TL 2910 Stokta
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Grey
2
2,3026 TL - 2,3026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
White
2
3,2278 TL - 3,2278 TL 121334 Stokta
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Black
2
2,3026 TL - 2,3026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Black
2
2,3026 TL - 2,3026 TL 98955 Stokta
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Grey
2
2,9124 TL - 2,9124 TL 350160 Stokta
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
Grey
1
2,9335 TL - 2,9335 TL 2918 Stokta
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Grey
1
2,9124 TL - 2,9124 TL 525636 Stokta
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Black
1
2,9124 TL - 2,9124 TL 4000 Stokta
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Black
1
3,1858 TL - 3,1858 TL 29465 Stokta
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
White
1
2,3026 TL - 2,3026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Black
2
  • / 2
Torx Vida Kapağı TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Grey

158011531803

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
631920 Stokta
Özellikler
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx Boyutu
    TX20
  • Tip
    2
Torx Vida Kapağı TX30 16.8 mm 1.6 mm LDPE White

158001016403

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
8370 Stokta
Özellikler
  • B
    16.8 mm
  • C
    14.5 mm
  • D
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx Boyutu
    TX30
Torx Kapağı LDPE Black

158001559903

Fiyat Aralığı
3,1858 TL - 3,1858 TL

Stok Seviyeleri
62622 Stokta
Özellikler
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx Boyutu
    TX40
Torx Vida Kapağı TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Grey

158001531803

Fiyat Aralığı
3,1858 TL - 3,1858 TL

Stok Seviyeleri
103470 Stokta
Özellikler
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx Boyutu
    TX40
Torx Vida Kapağı TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Black

158010559903

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
124845 Stokta
Özellikler
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx Boyutu
    TX10
  • Tip
    2
Torx Vida Kapağı TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE White

158011516403

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
206511 Stokta
Özellikler
  • B
    11.5 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx Boyutu
    TX20
  • Tip
    2
Torx Kapağı LDPE Grey

158011031803

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
35760 Stokta
Özellikler
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx Boyutu
    TX15
  • Tip
    2
Torx Kapağı LDPE White

158013016403

Fiyat Aralığı
3,2278 TL - 3,2278 TL

Stok Seviyeleri
2683 Stokta
Özellikler
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX40
Torx Vida Kapağı TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Grey

158013031803

Fiyat Aralığı
3,2173 TL - 3,2173 TL

Stok Seviyeleri
1247136 Stokta
Özellikler
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX40
Torx Vida Kapağı TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Grey

158012031803

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
2910 Stokta
Özellikler
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX25
Torx Vida Kapağı TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE White

158012516403

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX30
Torx Vida Kapağı TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Black

158013059903

Fiyat Aralığı
3,2278 TL - 3,2278 TL

Stok Seviyeleri
121334 Stokta
Özellikler
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX40
Torx Vida Kapağı TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Black

158012559903

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX30
Torx Vida Kapağı TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Grey

158012531803

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
98955 Stokta
Özellikler
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX30
Torx Vida Kapağı TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Grey

158000531803

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
350160 Stokta
Özellikler
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.4 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx Boyutu
    TX25
Torx Vida Kapağı TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Grey

158001031803

Fiyat Aralığı
2,9335 TL - 2,9335 TL

Stok Seviyeleri
2918 Stokta
Özellikler
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx Boyutu
    TX30
Torx Vida Kapağı TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Black

158000559903

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
525636 Stokta
Özellikler
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx Boyutu
    TX25
Torx Vida Kapağı TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Black

158001059903

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx Boyutu
    TX30
Torx Vida Kapağı TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE White

158001516403

Fiyat Aralığı
3,1858 TL - 3,1858 TL

Stok Seviyeleri
29465 Stokta
Özellikler
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx Boyutu
    TX40
Torx Vida Kapağı TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Black

158011559903

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx Boyutu
    TX20
  • Tip
    2