Menü Arama

Torx Kapakları

Stokta

Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.

  • Fit securely on top of Torx head screws.
  • It prevents tampering or unauthorized access to the fastener.
  • Used in applications such as automotive, industrial, and electronic assemblies.
Malzeme: LDPE Renk: Black, Grey, White Seri Kodu: SR1816

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
27 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu B C Torx Boyutu E D Renk Tip Satın Al
207680 Stokta
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Beyaz
1
147892 Stokta
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Gri
2
62928 Stokta
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Beyaz
2
350574 Stokta
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Gri
2
11952 Stokta
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Siyah
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Gri
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Siyah
2
  • / 2
Torx Vida Kapağı TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE White

158000516403


Stok Seviyeleri
207680 Stokta
Özellikler
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx Boyutu
    TX25
Torx Vida Kapağı TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Grey

158013031803


Stok Seviyeleri
147892 Stokta
Özellikler
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX40
Torx Vida Kapağı TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE White

158012516403


Stok Seviyeleri
62928 Stokta
Özellikler
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX30
Torx Vida Kapağı TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Grey

158012031803


Stok Seviyeleri
350574 Stokta
Özellikler
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX25
Torx Vida Kapağı TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Black

158012559903


Stok Seviyeleri
11952 Stokta
Özellikler
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX30
Torx Vida Kapağı TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Grey

158012531803


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX30
Torx Vida Kapağı TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Black

158013059903


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX40