Tutma Klipsli Çelik Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip tutma klipsleriyle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı oluşturarak çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Çatalın tabanından kavrayarak yerine tespit eden tutma klipsi, kazayla ayrılmasını önleyip temiz ve kompakt bir kurulum sunar. Çelik malzeme, uzun ömürlü olmasını ve zorlu şartların yanı sıra aşınma ve korozyona dayanmasını sağlar. Gerektiğinde, tutma klipsi çıkarılarak bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenebilir, yağlanabilir veya değiştirilebilir.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla, ayrıca inşaat, otomotiv ve imalat gibi endüstrilerde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d3 | Clevis Size | Thread hand | Diş Tipi | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512,5619 TL - 732,2314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10x1.25
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
950,8024 TL - 1.358,2892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
646,1942 TL - 922,9776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8x1
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
270,5595 TL - 386,252 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
646,1942 TL - 922,9776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8x1
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
1.711,2247 TL - 2.444,5545 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16x1.5
|
26.0
|
16x32
|
Right Hand
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
1.061,3694 TL - 1.516,0851 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
45.0
|
||
541,4851 TL - 773,6024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
411,1479 TL - 587,2495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
14.0
|
9x16
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
16.0
|
||
541,4851 TL - 773,6024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10x1.25
|
18.0
|
10x20
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
541,4851 TL - 773,6024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
950,8024 TL - 1.358,2892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12x1.25
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
411,1479 TL - 587,2495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8x1
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
719,7834 TL - 1.028,0528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
719,7834 TL - 1.028,0528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10x1.25
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
3.494,2082 TL - 4.991,6214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
950,8024 TL - 1.358,2892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
1.061,3694 TL - 1.516,0851 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
270,5595 TL - 386,252 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
198,0069 TL - 304,5504 TL | 9 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Left Hand
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin