Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Renk: Siyah, Mavi, Sarı, Gri, Doğal renk, Beyaz Seri Kodu: SR1062, SRF0023
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | D | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 115520 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| 9964 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 151200 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| 141120 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 218025 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 2100 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 375 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| 1150000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|||
| 10980 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 8000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 39900 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 18976 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 130384 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin