Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Renk: Siyah, Mavi, Sarı, Gri, Doğal renk, Beyaz Seri Kodu: SR1062, SRF0023
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | D | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 1600 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
| 237600 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 74520 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 34000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 1500 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 19600 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 1728000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 248400 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 79200 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| 684000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 19000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
|||
| 75600 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 54000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 6500 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 34680 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin