Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Renk: Siyah, Mavi, Sarı, Gri, Doğal renk, Beyaz Seri Kodu: SR1062, SRF0023
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | D | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5130 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
|||
| 9405 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 55250 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 76950 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| 24000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 54000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 2064960 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 16660 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| 119000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 30780 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
| 14535 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sarı
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
|||
| 41650 Stokta |
Sarı
|
PE
|
1.657 in
42.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
|||
| 5500 Stokta |
Sarı
|
PE
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
| 45600 Stokta |
Sarı
|
PE
|
4 in
101.6 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| 20000 Stokta |
Siyah
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
PE
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||
| 108800 Stokta |
Siyah
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sarı
|
PE
|
1.752 in
44.5 mm
|
2.315 in
58.8 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin