Menü Arama

Uniscrew Kapaklar

Stokta

Uniscrew caps are designed to provide a flush and seamless appearance. They are connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap. Easy to install with a push fit. Protects against damage, moisture and corrosion.

  • Protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
  • Connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap.
  • Used in furniture assembly, automotive interiors, and electrical equipment.
Malzeme: PP Renk: Black, White Seri Kodu: SR1807

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H Diş Tipi h1 D Satın Al
1,4976 TL - 3,6694 TL 473600 Stokta
Beyaz
8.3 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.8 mm
13.7 mm
1,1565 TL - 2,8335 TL 289000 Stokta
Siyah
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
1,1565 TL - 2,8335 TL 1476 Stokta
Beyaz
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
3,9533 TL - 9,6855 TL 340335 Stokta
Beyaz
6.0 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
17.5 mm
4,132 TL - 10,1235 TL 548000 Stokta
Siyah
6.5 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.5 mm
17.5 mm
Uniscrew Kapak 13.7 mm 8.3 mm PP White

15122

Fiyat Aralığı
3,6694 TL - 1,4976 TL

Stok Seviyeleri
473600 Stokta
Özellikler
  • D
    13.7 mm
  • H
    8.3 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Diş Tipi
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Renk
    Beyaz
Uniscrew Kapak 13.6 mm 4.4 mm PP Black

2347/BK

Fiyat Aralığı
2,8335 TL - 1,1565 TL

Stok Seviyeleri
289000 Stokta
Özellikler
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Diş Tipi
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Renk
    Siyah
Uniscrew Kapak 13.6 mm 4.4 mm PP White

2347/WH

Fiyat Aralığı
2,8335 TL - 1,1565 TL

Stok Seviyeleri
1476 Stokta
Özellikler
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Diş Tipi
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Renk
    Beyaz
Uniscrew Kapak 17.5 mm 6.0 mm PP White

1284612

Fiyat Aralığı
9,6855 TL - 3,9533 TL

Stok Seviyeleri
340335 Stokta
Özellikler
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Diş Tipi
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Renk
    Beyaz
Uniscrew Kapak 17.5 mm 6.5 mm PP Black

1284613

Fiyat Aralığı
10,1235 TL - 4,132 TL

Stok Seviyeleri
548000 Stokta
Özellikler
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.5 mm
  • h1
    1.5 mm
  • Diş Tipi
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Renk
    Siyah