Our Screw In Magnetic Catches are available in a variety of different sizes and shapes, delivering varying pull forces and have different mounting orientations to suit your needs.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kılıf Malzemesi | Mandal Mekanizması | Toplam Uzunluk | Renk | Montaj Tipi | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,0797 TL - 30,9117 TL | 525 Stokta |
PS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
80,0129 TL - 134,4217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
105,0367 TL - 147,0513 TL | 400 Stokta |
PBT
|
Catch
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grey
|
Vidalı Montaj
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
404,2703 TL - 565,9784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PBT
|
Catch
|
4.173 in
106.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
90,3168 TL - 108,3801 TL | 2160 Stokta |
PA
|
Karşılık
|
1.929 in
49.0 mm
|
Grey
|
Vidalı Montaj
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
113,3429 TL - 190,4161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grey
|
Vidalı Montaj
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
289,2451 TL - 485,9318 TL | 200 Stokta |
PC
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
149,091 TL - 178,9093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PBT
|
Catch
|
1.988 in
50.5 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
209,1271 TL - 292,7779 TL | 24 Stokta |
PBT
|
Catch
|
2.362 in
60.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
476,8182 TL - 572,1818 TL | 9163 Stokta |
PA
|
Catch
|
1.969 in
50.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
72,4427 TL - 101,4197 TL | 2100 Stokta |
PS
|
Catch
|
1.89 in
48.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
533,3845 TL - 746,7383 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
POM
|
Catch
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grey
|
Vidalı Montaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
366,6294 TL - 513,2813 TL | 2848 Stokta |
PBT
|
Catch
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grey
|
Vidalı Montaj
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
301,6519 TL - 361,9822 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PBT
|
Catch
|
1.339 in
34.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
710,0228 TL - 852,0274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
POM
|
Catch
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grey
|
Vidalı Montaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
430,4062 TL - 602,5687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
POM
|
Catch
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grey
|
Vidalı Montaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
100,9362 TL - 100,9362 TL | 92 Stokta |
ABS
|
Catch
|
1.693 in
43.0 mm
|
Ivory
|
Vidalı Montaj
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
103,4595 TL - 173,8121 TL | 100 Stokta |
ABS
|
Catch
|
1.693 in
43.0 mm
|
Black
|
Vidalı Montaj
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
337,5962 TL - 405,1155 TL | 8 Stokta |
POM
|
Catch
|
1.969 in
50.0 mm
|
Black
|
Vidalı Montaj
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
166,755 TL - 233,457 TL | 50 Stokta |
ABS
|
Catch
|
2.087 in
53.0 mm
|
Ivory
|
Vidalı Montaj
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin