Our Screw In Magnetic Catches are available in a variety of different sizes and shapes, delivering varying pull forces and have different mounting orientations to suit your needs.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kılıf Malzemesi | Mandal Mekanizması | Toplam Uzunluk | Renk | Montaj Tipi | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176,6383 TL - 211,9659 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
Catch
|
2.913 in
74.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
91,6836 TL - 128,3571 TL | 8 Stokta |
PS
|
Catch
|
2.205 in
56.0 mm
|
Brown
|
Vidalı Montaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
80,0129 TL - 134,4217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
Vidalı Montaj
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
67,3958 TL - 94,3542 TL | 210 Stokta |
PS
|
Catch
|
1.654 in
42.0 mm
|
Brown
|
Vidalı Montaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
55,8303 TL - 93,7948 TL | 81 Stokta |
PE
|
Catch
|
1.614 in
41.0 mm
|
Black
|
Vidalı Montaj
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
168,4371 TL - 202,1247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PBT
|
Catch
|
2.362 in
60.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
67,3958 TL - 94,3542 TL | 600 Stokta |
PS
|
Catch
|
1.654 in
42.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
66,6599 TL - 111,9887 TL | 46 Stokta |
PE
|
Catch
|
1.614 in
41.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
106,088 TL - 148,5233 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PS
|
Catch
|
2.126 in
54.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
55,8303 TL - 93,7948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PE
|
Catch
|
1.614 in
41.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
91,6836 TL - 91,6836 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PS
|
Catch
|
2.205 in
56.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
64,9776 TL - 109,1624 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
Vidalı Montaj
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
1222600 | 400,9058 TL - 561,2681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PBT
|
Catch
|
3.386 in
86.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
289,2451 TL - 485,9318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PC
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grey
|
Vidalı Montaj
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
75,0712 TL - 105,0997 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PS
|
Catch
|
1.89 in
48.0 mm
|
Brown
|
Vidalı Montaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
66,6599 TL - 111,9887 TL | 6576 Stokta |
PE
|
Catch
|
1.614 in
41.0 mm
|
Black
|
Vidalı Montaj
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
66,6599 TL - 111,9887 TL | 54207 Stokta |
ABS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
412,5765 TL - 577,6072 TL | 24 Stokta |
PBT
|
Catch
|
3.386 in
86.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
451,5841 TL - 632,2178 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PBT
|
Catch
|
4.173 in
106.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
232,4403 TL - 232,4403 TL | 50 Stokta |
ABS
|
Catch
|
2.52 in
64.0 mm
|
Ivory
|
Vidalı Montaj
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin