Menü Arama

Yaylı Mandallı Perçinler

Stokta

Snap Latch Rivets comprise of a Plunger made from Nylon 6 and a Grommet made from Polycarbonate (PC). Together they form a Snap Latch assembly for the joining and securing of panels.

To install; simply push the grommet into the removable panel and then the desired plunger into the grommet. When the panel and plunger are pushed into the fixed panel, it locks them together. Pull on the plunger to easily remove the non-fixed panel.

These handy panel fasteners are ideal for applications that require regular maintenance work. They are offered in easy-grip or mini-grip designs to suit an array of panel hole and thickness ranges.

Snap Latch Rivets are ideal for applications, such as; electrical equipment, metal enclosures, telecommunications equipment, appliances, and more.

  • Grommet and Plunger are sold separately.
  • Colors: Black and White


Series Code :SR2318

Seri Kodu: SR2318

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı Renk Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tip Satın Al
5,0257 TL - 5,0257 TL 83296 Stokta
White
Easy Grip Plunger
8,406 TL - 8,406 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
Mini Kavrama Pistonu
5,0257 TL - 5,0257 TL 639100 Stokta
Black
Mini Kavrama Pistonu
5,0257 TL - 5,0257 TL 261230 Stokta
4.7 mm | 0.185 in
Black
1.2 mm
6.5 mm
Halkalar
5,0257 TL - 5,0257 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
Mini Kavrama Pistonu
5,0257 TL - 5,0257 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Easy Grip Plunger
5,0257 TL - 5,0257 TL 2000 Stokta
4.7 mm | 0.185 in
Black
1.2 mm
6.5 mm
Halkalar
2,9488 TL - 2,9488 TL 34000 Stokta
4.7 mm | 0.185 in
White
1.2 mm
6.5 mm
Halkalar
4,0299 TL - 4,0299 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Mini Kavrama Pistonu
3,8807 TL - 3,8807 TL 81957 Stokta
White
Mini Kavrama Pistonu
5,0257 TL - 5,0257 TL 522 Stokta
White
Mini Kavrama Pistonu
5,0257 TL - 5,0257 TL 1990 Stokta
Black
Easy Grip Plunger
5,0257 TL - 5,0257 TL 103990 Stokta
Black
Mini Kavrama Pistonu
SLG-1L-B 5,0257 TL - 5,0257 TL 14722 Stokta
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Black
2.0 mm
10.8 mm
Halkalar
5,0257 TL - 5,0257 TL 22000 Stokta
8.1 mm | 0.319 in
Black
2.0 mm
10.8 mm
Halkalar
5,0257 TL - 5,0257 TL 2005 Stokta
White
Easy Grip Plunger
5,0257 TL - 5,0257 TL 7764 Stokta
Black
Mini Kavrama Pistonu
5,0257 TL - 5,0257 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
Mini Kavrama Pistonu
5,0257 TL - 5,0257 TL 4000 Stokta
Black
Mini Kavrama Pistonu
5,0257 TL - 5,0257 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm | 0.252 in
White
1.8 mm
8.5 mm
Halkalar
  • / 2
Yaylı Mandal Kolay Kavranan Piston 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-W PA White

SLPL-1L-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
83296 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-1L-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
  • Tip
    Easy Grip Plunger
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 3.0 mm 5.2 mm PA White

SLPB-2L-W

Fiyat Aralığı
8,406 TL - 8,406 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    3.0 - 5.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
  • Tip
    Mini Kavrama Pistonu
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B PA Black

SLPB-1L-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
639100 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-1L-B
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
  • Tip
    Mini Kavrama Pistonu
Yaylı Mandal Halkalar 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-B PC Black

SLG-2S-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
261230 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    4.7 mm | 0.185 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.5 - 4.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kafa Çapı
    6.5 mm
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 2.0 mm 4.2 mm PA White

SLPB-1L-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-1L-B, SLG-1L-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
  • Tip
    Mini Kavrama Pistonu
Yaylı Mandal Kolay Kavranan Piston 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-B PA Black

SLPL-2L-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    3.0 - 5.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-2L-B
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
  • Tip
    Easy Grip Plunger
Yaylı Mandal Halkalar 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-B PC Black

SLG-1S-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    4.7 mm | 0.185 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.6 - 2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.5 - 4.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kafa Çapı
    6.5 mm
Yaylı Mandal Halkalar 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-W PC White

SLG-2S-W

Fiyat Aralığı
2,9488 TL - 2,9488 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    4.7 mm | 0.185 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.5 - 4.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kafa Çapı
    6.5 mm
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 3.0 mm 5.2 mm PA Black

SLPB-2L-B

Fiyat Aralığı
4,0299 TL - 4,0299 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    3.0 - 5.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
  • Tip
    Mini Kavrama Pistonu
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 2.5 mm 4.5 mm PA White

SLPB-2S-W

Fiyat Aralığı
3,8807 TL - 3,8807 TL

Stok Seviyeleri
81957 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.5 - 4.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.45 - 4.65 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-2S-B, SLG-2S-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
  • Tip
    Mini Kavrama Pistonu
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 3.0 mm 5.2 mm PA White

SLPB-3M-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
522 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    3.0 - 5.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.9 - 6.1 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
  • Tip
    Mini Kavrama Pistonu
Yaylı Mandal Kolay Kavranan Piston 2.0 mm 4.0 mm SLG-1L-B PA Black

SLPL-1L-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
1990 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-1L-B
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
  • Tip
    Easy Grip Plunger
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 2.0 mm 4.2 mm PA Black

SLPB-2M-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
103990 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.9 - 6.1 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-2M-B, SLG-2M-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
  • Tip
    Mini Kavrama Pistonu
Yaylı Mandal Halkalar 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-B PC Black

SLG-1L-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
14722 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.8 mm
Yaylı Mandal Halkalar 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-B PC Black

SLG-2L-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
22000 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    8.1 mm | 0.319 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.8 mm
Yaylı Mandal Kolay Kavranan Piston 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-W PA White

SLPL-2L-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
2005 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    3.0 - 5.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-2L-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
  • Tip
    Easy Grip Plunger
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 3.0 mm 5.2 mm PA Black

SLPB-3M-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
7764 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    3.0 - 5.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.9 - 6.1 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
  • Tip
    Mini Kavrama Pistonu
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 2.0 mm 4.2 mm PA White

SLPB-2M-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.9 - 6.1 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-2M-B, SLG-2M-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
  • Tip
    Mini Kavrama Pistonu
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 1.5 mm 3.7 mm PA Black

SLPB-1M-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.5 - 3.7 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.9 - 6.1 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
  • Tip
    Mini Kavrama Pistonu
Yaylı Mandal Halkalar 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-W PC White

SLG-2M-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.4 mm | 0.252 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.6 - 2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm