Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Delik Sayısı | Montaj Yöntemi | Açık/Kapalı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468,3646 TL - 562,0375 TL | 32 Stokta | 
 
0.13 in
 
3.3 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 1.803,9671 TL - 2.164,7606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.217 in
 
5.5 mm
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 517,0875 TL - 620,5051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
 
Screw
 
 | 
 
Kapalı
 
 | 
||
| 748,0841 TL - 897,701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.031 in
 
0.8 mm
 
 | 
 
2.953 in
 
75.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
 
Screw
 
 | 
 
Aç
 
 | 
||
| 1.298,6068 TL - 2.181,6594 TL | 2016 Stokta | 
 
0.177 in
 
4.5 mm
 
 | 
 
2.638 in
 
67.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 570,1841 TL - 684,2209 TL | 21 Stokta | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
4.724 in
 
120.0 mm
 
 | 
 
0
 
 | 
 
Through Hole
 
 | 
 
Kapalı
 
 | 
||
| 877,7819 TL - 1.053,3383 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.177 in
 
4.5 mm
 
 | 
 
2.638 in
 
67.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 1.120,3914 TL - 1.344,4696 TL | 19 Stokta | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
7.087 in
 
180.0 mm
 
 | 
 
6
 
 | 
 
Through Hole
 
 | 
 
Kapalı
 
 | 
||
| 382,611 TL - 459,1333 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
 
Screw
 
 | 
 
Aç
 
 | 
||
| 1.982,3398 TL - 2.378,8077 TL | 144 Stokta | 
 
0.217 in
 
5.5 mm
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 468,3646 TL - 562,0375 TL | 29 Stokta | 
 
0.13 in
 
3.3 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 793,4003 TL - 952,0803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
 
Screw
 
 | 
 
Kapalı
 
 | 
||
| 247,5224 TL - 385,0351 TL | 2465 Stokta | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 | 
 
Screw On
 
 | 
 | 
||
| 791,0029 TL - 1.107,4041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.177 in
 
4.5 mm
 
 | 
 
2.638 in
 
67.0 mm
 
 | 
 | 
 
Screw
 
 | 
 | 
||
| 549,1346 TL - 658,9615 TL | 32 Stokta | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 | 
 
Screw
 
 | 
 | 
||
| 752,5946 TL - 903,1136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.177 in
 
4.5 mm
 
 | 
 
2.638 in
 
67.0 mm
 
 | 
 | 
 
Screw
 
 | 
 | 
||
| 472,3181 TL - 566,7816 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.13 in
 
3.3 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 | 
 
Screw
 
 | 
 | 
||
| 788,9268 TL - 946,7122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.177 in
 
4.5 mm
 
 | 
 
2.638 in
 
67.0 mm
 
 | 
 | 
 
Screw
 
 | 
 | 
||
| 1.966,0887 TL - 2.359,3064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.217 in
 
5.5 mm
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 472,3181 TL - 566,7816 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.13 in
 
3.3 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 | 
 
Screw
 
 | 
 | 
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin