Magnetic Catches - Recess fit into a recess cut of the frame and provide a flush effect. The range provide a choice of snap fit for a quick installation or screwed in for a firmer hold. The range is suitable for different panel thickness and forces.
Series Code :SR5427
Seri Kodu: SR5427
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Toplam Genişlik | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,5234 TL - 124,5234 TL | 2940 Stokta |
0.929 in
23.6 mm
|
Siyah
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylene
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 198,4026 TL - 198,4026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.303 in
58.5 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 141,626 TL - 169,9513 TL | 100 Stokta |
2.52 in
64.0 mm
|
Beyaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 70,8656 TL - 119,0542 TL | 402 Stokta |
0.953 in
24.2 mm
|
Beyaz
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 80,5386 TL - 112,7541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.555 in
39.5 mm
|
Beyaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polypropylene
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 72,9684 TL - 102,1557 TL | 36666 Stokta |
1.563 in
39.7 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 133,3963 TL - 133,3963 TL | 36 Stokta |
1.563 in
39.7 mm
|
Beyaz
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 81,9519 TL - 81,9519 TL | 10 Stokta |
0.929 in
23.6 mm
|
Beyaz
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylene
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 150,0374 TL - 210,0523 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.52 in
64.0 mm
|
Siyah
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 85,4089 TL - 85,4089 TL | 6 Stokta |
1.563 in
39.7 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 114,3943 TL - 160,152 TL | 55024 Stokta |
2.303 in
58.5 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 190,7273 TL - 190,7273 TL | 1650 Stokta |
1.563 in
39.7 mm
|
Beyaz
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 47,1446 TL - 51,859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Beyaz
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polystyrene
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 150,0374 TL - 210,0523 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.52 in
64.0 mm
|
Beyaz
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin