Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Konik

Stokta

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PVC, Nylon, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Doğal renk Seri Kodu: SR1520, SRF0069

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H d h Tip Satın Al
8,0223 TL - 19,6546 TL 23040 Stokta
25.0 mm
30.0 mm
1
10,1118 TL - 24,7738 TL 211068 Stokta
28.0 mm
32.0 mm
1
9,1263 TL - 22,3595 TL 111375 Stokta
25.0 mm
30.0 mm
1
77,8866 TL - 190,8223 TL 4495 Stokta
16.0 mm
20.0 mm
1
4,3002 TL - 10,5357 TL 52500 Stokta
16.0 mm
20.0 mm
1
17,4535 TL - 42,7612 TL 16600 Stokta
5.0 mm
11.0 mm
1
1,3037 TL - 3,1942 TL 136000 Stokta
35.0 mm
38.0 mm
1
5,2676 TL - 12,9056 TL 374400 Stokta
20.0 mm
24.0 mm
1
1,3458 TL - 3,2971 TL 16784 Stokta
6.0 mm
12.0 mm
1
0,8906 TL - 2,1818 TL 28000 Stokta
4.0 mm
9.0 mm
1
17,1381 TL - 17,1381 TL 5364 Stokta
14.0 mm
18.0 mm
2
19,9574 TL - 77,5908 TL 1674 Stokta
28.0 mm
32.0 mm
2
60,6667 TL - 60,6667 TL 7922 Stokta
25.0 mm
30.0 mm
2
102,4081 TL - 102,4081 TL 960 Stokta
35.0 mm
40.0 mm
2
96,5202 TL - 96,5202 TL 16 Stokta
55.0 mm
26.0 mm
2
31,858 TL - 31,858 TL 4250 Stokta
33.0 mm
25.0 mm
2
30,2809 TL - 30,2809 TL 2355 Stokta
31.0 mm
25.0 mm
2
25,5066 TL - 74,4754 TL 576 Stokta
42.0 mm
27.0 mm
2
17,8741 TL - 17,8741 TL 57744 Stokta
12.0 mm
17.0 mm
2
10,9347 TL - 10,9347 TL 38700 Stokta
6.0 mm
11.0 mm
2
  • / 5
Konik Yüksük 25.0 mm PVC Black

1251358

Fiyat Aralığı
19,6546 TL - 8,0223 TL

Stok Seviyeleri
23040 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Konik Yüksük 28.0 mm PVC Black

1251376

Fiyat Aralığı
24,7738 TL - 10,1118 TL

Stok Seviyeleri
211068 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Konik Yüksük 25.0 mm PVC White

1251359

Fiyat Aralığı
22,3595 TL - 9,1263 TL

Stok Seviyeleri
111375 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Konik Yüksük 16.0 mm PVC White

1284231

Fiyat Aralığı
190,8223 TL - 77,8866 TL

Stok Seviyeleri
4495 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Konik Yüksük 16.0 mm PVC Black

1284230

Fiyat Aralığı
10,5357 TL - 4,3002 TL

Stok Seviyeleri
52500 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Konik Yüksük 35.0 mm PVC White

1251373

Fiyat Aralığı
42,7612 TL - 17,4535 TL

Stok Seviyeleri
16600 Stokta
Özellikler
  • d
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Konik Yüksük 5.0 mm PVC White

1251377

Fiyat Aralığı
3,1942 TL - 1,3037 TL

Stok Seviyeleri
136000 Stokta
Özellikler
  • d
    35.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Konik Yüksük 20.0 mm PVC White

1251353

Fiyat Aralığı
12,9056 TL - 5,2676 TL

Stok Seviyeleri
374400 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Konik Yüksük 6.3 mm PVC White

1251355

Fiyat Aralığı
3,2971 TL - 1,3458 TL

Stok Seviyeleri
16784 Stokta
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Konik Yüksük 4.0 mm PVC White

1251367

Fiyat Aralığı
2,1818 TL - 0,8906 TL

Stok Seviyeleri
28000 Stokta
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Konik Yüksük 18.0 mm 14.0 mm PVC Black

552003511407

Fiyat Aralığı
17,1381 TL - 17,1381 TL

Stok Seviyeleri
5364 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 32.0 mm 28.0 mm PVC Black

552006511407

Fiyat Aralığı
77,5908 TL - 19,9574 TL

Stok Seviyeleri
1674 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 30.0 mm 25.0 mm PVC Black

552006011407

Fiyat Aralığı
60,6667 TL - 60,6667 TL

Stok Seviyeleri
7922 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 40.0 mm 35.0 mm PVC Black

552008011407

Fiyat Aralığı
102,4081 TL - 102,4081 TL

Stok Seviyeleri
960 Stokta
Özellikler
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 55.0 mm 35.0 mm PVC Black

009054069907

Fiyat Aralığı
96,5202 TL - 96,5202 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • d
    55.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 33.0 mm 32.0 mm PVC Black

009032069907

Fiyat Aralığı
31,858 TL - 31,858 TL

Stok Seviyeleri
4250 Stokta
Özellikler
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 31.0 mm 32.0 mm PVC Black

009030069907

Fiyat Aralığı
30,2809 TL - 30,2809 TL

Stok Seviyeleri
2355 Stokta
Özellikler
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 42.0 mm 33.0 mm PVC Black

009042069907

Fiyat Aralığı
74,4754 TL - 25,5066 TL

Stok Seviyeleri
576 Stokta
Özellikler
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 17.0 mm 12.0 mm PVC White

552003011307

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
57744 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    2
Konik Yüksük 11.0 mm 6.0 mm PVC Black

552001511407

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
38700 Stokta
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2