Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

RoHS LDPE Push Fit Metrik Dişler

 (8 Ürün grupları)


Esnek Vinil Çekme Kulaklı Kapaklar - Yüksek Isı

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Bir çekme tırnağı içeren Yüksek Sıcaklıklı Esnek Kapaklar, dişli veya düz uygulamalara takılıp çıkarılabilir.

  • Özgün tasarımı sayesinde her kapak çok çeşitli çaplara uyar.
  • Kolay montaj ve sökme.
Malzeme: Flexible PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SR1072

Hızlı Geçmeli Konnektör Kapakları

Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.

Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.

Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.

  • Kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır.
  • Esnek tasarımı sayesinde esneyerek biraz daha geniş çaplara sıkıca oturur.
  • Yiyecek sektörü, endüstriyel uygulamalar ve depolama çözümlerinde kullanılır.
  • They can be reused.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow Seri Kodu: SRQCF

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Siyah, Clear, Sarı Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020

Unicap Kapatma Kapakları

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Açıktaki vida ve cıvataları gizleyip koruyarak hem güvenlik hem de zarif bir görünüm sağlar.
  • Hem düşük hem de yüksek profilli olarak mevcuttur.
  • Kullanılan malzeme sayesinde korozyon, aşınma ve darbeye dirençlidir.
Malzeme: PP, LDPE - PIR, LDPE Renk: Beyaz, Teak, Flint, Pantone Grey, Stone, Off White, Gri, Sabah Grisi, Silver Grey, Osprey, Siyah, Doğal renk, , Orange, Silver, Stainless Steel, Altın Seri Kodu: , SR1801

Vida Kapatma Kapakları

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Yüksek gerilim kablolarının metal vida başlarına yakın geçtiği UPS kutularının içinde kullanılır.Havşa başlı vidaları kapatıp tozdan ve kirden koruyarak aynı zamanda hızlı ve temiz bir görüntü sağlar.Beyaz eşyalarda, elektrik uygulamalarında ve otomotiv alanında kullanılır. Malzeme: Silicone, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1628, SR1813

Yaylı Tapalar

Yaylı Tapalar, bileşenlere takıp çıkarmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Parçayı kir, toz ve partikül girişine karşı korur.

Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.Bu ürünler Metrik, BSP, UNF ve JIC dişli hidrolik bağlantı elemanları için uygundur.

Parçalar çeşitli diş boyutlarına ve stillerine uygundur.

  • Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir.
  • Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.
  • Metrik, BSP ve UNF dişler için uygundur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Kırmızı, Sarı, Mavi Seri Kodu: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

İtmeli Tapalar

İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.

Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.

Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

  • Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korur.
  • Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
  • Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Siyah, Beyaz Seri Kodu: SR1011