Menü Arama

Esnek Vinil Çekme Kulaklı Kapaklar - Yüksek Isı

Stokta

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Bir çekme tırnağı içeren Yüksek Sıcaklıklı Esnek Kapaklar, dişli veya düz uygulamalara takılıp çıkarılabilir.

  • Özgün tasarımı sayesinde her kapak çok çeşitli çaplara uyar.
  • Kolay montaj ve sökme.
Malzeme: Flexible PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SR1072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d h Satın Al
22,2901 TL - 54,6107 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
40.0 mm
11,5656 TL - 28,3357 TL 226515 Stokta
11.0 mm
25.0 mm
26,2855 TL - 64,3992 TL 11645 Stokta
24.0 mm
50.0 mm
20,1872 TL - 49,4587 TL 32400 Stokta
16.5 mm
30.0 mm
14,5095 TL - 35,5483 TL 2844 Stokta
13.5 mm
25.0 mm
Çekme Kulaklı Kapak (ID) 40.0 mm (H) Flexible PVC Yellow

MFYJ-165-040

Fiyat Aralığı
54,6107 TL - 22,2901 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Malzeme
    Flexible PVC
  • Renk
    Sarı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çekme Kulaklı Kapak (ID) 25.0 mm (H) Flexible PVC Yellow

MFYJ-090-025

Fiyat Aralığı
28,3357 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
226515 Stokta
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Malzeme
    Flexible PVC
  • Renk
    Sarı
  • GTIP Numarası
    3923509000
Çekme Kulaklı Kapak (ID) 50.0 mm (H) Flexible PVC Yellow

MFYJ-200-050

Fiyat Aralığı
64,3992 TL - 26,2855 TL

Stok Seviyeleri
11645 Stokta
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Malzeme
    Flexible PVC
  • Renk
    Sarı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çekme Kulaklı Kapak (ID) 30.0 mm (H) Flexible PVC Yellow

MFYJ-135-030

Fiyat Aralığı
49,4587 TL - 20,1872 TL

Stok Seviyeleri
32400 Stokta
Özellikler
  • d
    16.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Malzeme
    Flexible PVC
  • Renk
    Sarı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çekme Kulaklı Kapak (ID) 25.0 mm (H) Flexible PVC Yellow

MFYJ-110-025

Fiyat Aralığı
35,5483 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
2844 Stokta
Özellikler
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Malzeme
    Flexible PVC
  • Renk
    Sarı
  • GTIP Numarası
    3926909790