Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729000 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Sarı
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
|||
| 837000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
|||
| 30000 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
|||
| 30400 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrik
|
1
|
|||
| 1960 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Sarı
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
|||
| 104400 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| 2360 Stokta |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Doğal renk
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| 54000 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
|||
| 6969000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
|||
| 75000 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
|||
| 839800 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
|||
| 52000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Doğal renk
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Mavi
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| 424800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
|||
| 2416 Stokta |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin