Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
Ochranné krytky hnacích hřídelí se používají k ochraně a maskování hnacích hřídelí a přilehlých ložisek před olejem a různými chemikáliemi.Vyhovují DIN 748, IEC 600-72 a ISO 775 R Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: žlutá Produktová řada: SR1079
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d | H | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10026748 | 9,3289 Kč - 9,3289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
|
8,3946 Kč - 8,3946 Kč | 1425 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
||
4,0996 Kč - 10,8783 Kč | 1055 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
||
7,0419 Kč - 7,0419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
||
5,3128 Kč - 14,9385 Kč | 300 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
||
5,1036 Kč - 14,7087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
||
7,7671 Kč - 7,7671 Kč | 120 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
||
17,2633 Kč - 17,2633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
||
46,2958 Kč - 105,7188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
10026793 | 16,2454 Kč - 16,2454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
|
12,578 Kč - 12,578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
||
8,0739 Kč - 8,0739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
||
12,5222 Kč - 12,5222 Kč | 90 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
||
8,8687 Kč - 8,8687 Kč | 3750 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
||
16,2035 Kč - 16,2035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
||
42,2937 Kč - 47,0349 Kč | 50 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
||
68,2166 Kč - 68,2166 Kč | 45 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
||
65,0233 Kč - 65,0233 Kč | 700 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
||
118,5564 Kč - 118,5564 Kč | 25 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
||
44,748 Kč - 44,748 Kč | 11 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku