Menu Vyhledávání

Krytky ochranné – na hřídele

Skladem

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Ochranné krytky hnacích hřídelí se používají k ochraně a maskování hnacích hřídelí a přilehlých ložisek před olejem a různými chemikáliemi.Vyhovují DIN 748, IEC 600-72 a ISO 775 R Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: žlutá Produktová řada: SR1079

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d H Materiál (podrobně) Typ Koupit
35,9909 Kč - 35,9909 Kč 22 Skladem
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
PVC měkčené
2
52,9613 Kč - 52,9613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
PVC měkčené
2
47,5926 Kč - 47,5926 Kč 50 Skladem
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
PVC měkčené
2
4,2926 Kč - 12,4082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.2 mm
19.0 mm
48.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
3,2227 Kč - 4,2926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.8 mm
14.0 mm
34.3 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
4,7549 Kč - 6,3399 Kč 209 Skladem
35.3 mm
22.0 mm
59.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
11,6627 Kč - 15,546 Kč 690 Skladem
61.0 mm
38.0 mm
92.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
2,919 Kč - 8,4172 Kč 990 Skladem
16.0 mm
9.0 mm
25.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
15,6442 Kč - 32,8527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
75.0 mm
163.2 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
6,441 Kč - 7,1567 Kč 115 Skladem
65.5 mm
42.0 mm
129.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
12,3821 Kč - 12,3821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
96.0 mm
60.0 mm
165.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
3,3813 Kč - 4,504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.8 mm
15.0 mm
34.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
5,9833 Kč - 7,9777 Kč 15 Skladem
45.0 mm
28.0 mm
70.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
9,5098 Kč - 12,6798 Kč 100 Skladem
51.0 mm
32.0 mm
94.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
11,042 Kč - 14,7271 Kč 470 Skladem
55.5 mm
35.0 mm
94.8 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
3,3813 Kč - 4,504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.7 mm
16.0 mm
49.8 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
3,0642 Kč - 4,0945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.8 mm
11.0 mm
28.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
7,0532 Kč - 9,4042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0 mm
30.0 mm
94.2 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
4,9134 Kč - 6,5512 Kč 140 Skladem
38.0 mm
24.0 mm
60.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
4,5964 Kč - 6,1418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5 mm
20.0 mm
59.8 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
  • z/ze 2
Krytky ochranné - na hřídele 42.0 mm 42.0 mm žlutá PVC

10026809

Cenové rozmezí
35,9909 Kč - 35,9909 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 48.0 mm 48.0 mm žlutá PVC

10026823

Cenové rozmezí
52,9613 Kč - 52,9613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 45.0 mm 45.0 mm žlutá PVC

10026816

Cenové rozmezí
47,5926 Kč - 47,5926 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 19.0 mm 30.2 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10538098

Cenové rozmezí
12,4082 Kč - 4,2926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    48.5 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    30.2 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - na hřídele 14.0 mm 22.8 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10538067

Cenové rozmezí
4,2926 Kč - 3,2227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    34.3 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    22.8 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - na hřídele 22.0 mm 35.3 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10538111

Cenové rozmezí
6,3399 Kč - 4,7549 Kč

Skladové zásoby
209 Skladem
Parametry
  • H
    59.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    35.3 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - na hřídele 38.0 mm 61.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10538173

Cenové rozmezí
15,546 Kč - 11,6627 Kč

Skladové zásoby
690 Skladem
Parametry
  • H
    92.5 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    61.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - na hřídele 9.0 mm (DIA) žlutá

10538043

Cenové rozmezí
8,4172 Kč - 2,919 Kč

Skladové zásoby
990 Skladem
Parametry
  • H
    25.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - na hřídele 75.0 mm 111.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10580394

Cenové rozmezí
32,8527 Kč - 15,6442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    163.2 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    111.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - na hřídele 42.0 mm 65.5 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10580417

Cenové rozmezí
7,1567 Kč - 6,441 Kč

Skladové zásoby
115 Skladem
Parametry
  • H
    129.5 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    65.5 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - na hřídele 60.0 mm 96.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10580356

Cenové rozmezí
12,3821 Kč - 12,3821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    165.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    96.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - na hřídele 15.0 mm 25.8 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10538074

Cenové rozmezí
4,504 Kč - 3,3813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    34.5 mm
  • d
    15.0 mm
  • d1
    25.8 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - na hřídele 28.0 mm 45.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10538135

Cenové rozmezí
7,9777 Kč - 5,9833 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • H
    70.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - na hřídele 32.0 mm 51.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10538159

Cenové rozmezí
12,6798 Kč - 9,5098 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • H
    94.5 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - na hřídele 35.0 mm 55.5 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10538166

Cenové rozmezí
14,7271 Kč - 11,042 Kč

Skladové zásoby
470 Skladem
Parametry
  • H
    94.8 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    55.5 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - na hřídele 16.0 mm 25.7 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10538081

Cenové rozmezí
4,504 Kč - 3,3813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    49.8 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - na hřídele 11.0 mm 19.8 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10538050

Cenové rozmezí
4,0945 Kč - 3,0642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    28.4 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    19.8 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - na hřídele 30.0 mm 48.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10538142

Cenové rozmezí
9,4042 Kč - 7,0532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    94.2 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - na hřídele 24.0 mm 38.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10538128

Cenové rozmezí
6,5512 Kč - 4,9134 Kč

Skladové zásoby
140 Skladem
Parametry
  • H
    60.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - na hřídele 20.0 mm 31.5 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10538104

Cenové rozmezí
6,1418 Kč - 4,5964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    59.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    31.5 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)