Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Kov Kleště na vázací pásky Šrouby

 (11 Počet produktových řad)


Konfirmáty

Konfirmáty se používají především pro snadnou montáž a demontáž panelů. Jsou ideální pro dřevěný nábytek. Hlava s vnitřním šestihranem (inbus), která je kompatibilní s šestihranným klíčem č. 3 nebo 4.

Tento vrut má hluboko vyřezaný závit, který zajišťuje přesné a těsné spoje. Řada obsahuje možnosti velikosti závitu M5 a M7.

  • Materiál: ocel
  • Povrch: pozinkovaný

Podložky se závitem – pro šrouby lícované

Tato řada fixačních závitových podložek má velmi mělký závit na vnitřním průměru. To znamená, že je lze našroubovat a jakmile projdou závity, už se od šroubu s tenkým dříkem neoddělí.

Jak nainstalovat sestavu fixačního šroubu s tenkým dříkem a závitové podložky;
1) Umístěte šroub s tenkým dříkem do otvoru v panelu.
2) Našroubujte závitovou podložku na šroub až za závitovou část šroubu, což zafixuje šroub v panelu.

Tyto podložky jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Fixační závitové podložky mají na vnitřním průměru velmi mělký závit.
  • Jakmile projde závity, už se od šroubu s tenkým dříkem jen tak snadno neoddělí.
  • Uchycení šroubem.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0168

Vruty s půlkulatou hlavou – samořezné, kovové

Šroub má samořeznou špičku, která usnadňuje jeho zašroubování do desky. Tím šetří čas a práci potřebnou k upevnění.

Šrouby knihařské a bindry – kovové

Knihařské šrouby a bindry jsou vyrobeny z kovu, který nabízí bezkonkurenční pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení. Tato řada obsahuje šroub s vnějším závitem a protikus s vnitřním závitem; papír nebo jiné materiály se pevně uchytí spojením těchto dvou dílů (jednotlivé díly se prodávají samostatně). Na rozdíl od svého mužského protějšku nemají knihařské šrouby pro ženy na hlavě pohon.

Ručně nebo pomocí šroubováku zašroubujte několik listů papíru do protikusu. Používají se pro montáž panelů, jako jsou vzorníky, barevné tabulky, katalogy, vzorníky a mnoho dalších.

  • Nabízí bezkonkurenční pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení.
  • Ručně nebo pomocí šroubováku zašroubujte několik listů papíru do protikusu.
  • Používají se pro montáž panelů, jako jsou vzorníky, barevné tabulky, katalogy, vzorníky a mnoho dalších.
Materiál: ocel Barva: pokoveno mosazí, černá, poniklováno Produktová řada:

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem – kovové

Šroub má válcovou hlavu a utahuje se inbusovým klíčem

Šrouby s válcovou zaoblenou hlavou

Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou

Šrouby s šestihrannou hlavou – kovové

Šrouby s šestihrannou hlavou jsou dostupné v mnoha materiálech a rozměrech.

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

Produktová řada: SR1967

Šrouby spojovací – nábytkářské

Spojovací nábytkářské šrouby se používají v kombinaci se spojovacími maticemi a příčnými válcovými maticemi. Hlava šroubu a matice se shodují a tím tvoří úhledný ukončovací prvek po obou stranách spoje.

Tyto šrouby se nejčastěji používají pro montáž svépomocí a nábytek, který je dodáván v rozloženém stavu. Aplikují se snadno a rychle pomocí inbusového klíče M4 (není součástí dodávky).

K dispozici v různých délkách, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.

  • Materiál: ocel
  • Povrch: pozinkovaný


Produktová řada: SR1585

Šrouby stavěcí – kovové – s vnitřním šestihranem

Ocelové šrouby jsou vyrobeny z tepelně zpracované legované oceli. Šrouby z nerezavějící oceli nejsou tepelně zpracovány.