Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

PEEK pro více kabelů Šrouby

 (12 Počet produktových řad)


Šrouby duté - s válcovou hlavou - PEEK

Odvětrávací duté šrouby s válcovou hlavou, vyrobené z PEEK, mají výjimečnou mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu.

Mají duté jádro jako větrací otvor, který umožňuje uvězněnému plynu nebo kapalině uniknout ze závitového otvoru, což je činí ideálními pro vakuovou techniku.

Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR2012

Šrouby s nízkoprofilovou hlavou (ultra) - PEEK

Šrouby s ultra nízkoprofilovou hlavou jsou vyrobené z PEEK, poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Konstrukce šroub s nízkoprofilovou hlavou je ideální pro malé sestavy nebo tam, kde by standardní spojovací prvky mohly být příliš objemné nebo by mohly zasahovat do funkčnosti finálního výrobku.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0067, SRK0084

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou - PEEK

Šrouby s válcovou hlavou s nízkým profilem jsou vyrobené z PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Nízký profil je ideální pro sestavy, které vyžadují minimální vůli a zároveň zajišťují efektivní upevění.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0085, SRK0087

Šrouby s půlkulatou hlavou a drážkou Torx - PEEK

Šrouby s půlkulatou hlavou a drážkou Torx, vyrobené z PEEK, mají vynikající mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu. Půlkulatá hlava má větší nosnou plochou, která pomáhá rovnoměrně rozložit zatížení a minimalizovat riziko poškození povrchu.

Drážka torx zlepšuje přenos točivého momentu a snižuje pravděpodobnost vypadnutí ve srovnání s jinými drážkami.

Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1931

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem – PEEK

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem (inbus) vyrobené z PEEK poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Válcová hlava zajišťuje zajišťuje úhledný a rovný povrch. Válcová hlava s vnitřním šestihranem umožňuje bezpečné utažení pomocí inbusového klíče, čímž se snižuje nebezpečí vyklouznutí nebo poškození během montáže.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnictví, elektronice a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0083

Šrouby s válcovou hlavou s drážkou – PEEK

Šrouby s válcovou hlavou s drážkou jsou vyrobené z materiálu PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Válcová hlava s drážkou, která umožňuje bezpečné utahování pomocí standardního nářadí. Konstrukce s drážkou usnadňuje montáž i demontáž. Robustní tvar hlavy zvětšuje kontaktní plochu, zlepšuje rozložení zatížení a mechanickou spolehlivost v sestavených součástech.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0088

Šrouby s šestihrannou hlavou – PEEK

Šestihranné šrouby z PEEK poskytují vynikající mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Dřík s plným závitem zvyšuje pevnost v krutu a zlepšuje zarovnání v sestavách. Konstrukce umožňuje použití vysokého krouticího momentu a bezpečné upevnění pomocí standardních nástrojů, což zajišťuje spolehlivost při montáži a údržbě.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití v při zpracování polovodičů, chemickém a zpracovatelském průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1930

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

Produktová řada: SR1967

Šrouby se zapuštěnou hlavou - PEEK

Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem jsou vyrobené z materiálu PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Provedení se zápustnou hlavou umožňuje zapuštění do povrchu. Poskytuje čistný, nízkoprofilový povrch, který je vhodný pro přesné montáže.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0086, SR2011

Šrouby stavěcí – s vnitřním šestihranem – PEEK

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem jsou vyrobeny z PEEK a jedná se o vysoce kvalitní spojovací prvky.Navrženo pro bezpečné uchycení součástí na místě tlakem prostřednictvím závitu.

PEEK (Polyether ether keton) nabízí výjimečnou pevnost, tepelnou odolnost (až do 260 C) a chemickou odolnost. To je ideální do náročných podmínek. Má také nízké vlastnosti odplynění a odolnost proti opotřebení i v náročných podmínkách.

Šrouby stavěcí z PEEK se často používají v několika odvětvích včetně lékařských přístrojů a výroby polovodičů. Jsou užitečné pro lékařské vybavení, které podléhá sterilizačním operacím, protože jsou odolné vůči chemikáliím a záření. V odvětví polovodičů spolehlivě pracují ve vysokoteplotních a korozivních prostředích, což je činí ideálními pro přesné zařízení, jako jsou systémy pro manipulaci s wafery a vakuové komory. Materiál: PEEK Barva: béžová Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-0Produktová řada: SRP0507

šrouby s nízkoprofilovou hlavou

Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.

Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.

  • Materiál: Reny, PEEK, PPS
  • Barva: černá, světle hnědá