Menu Ricerca

Abbiamo trovato 102 tipi di prodotto per Controllo del movimento

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Controllo del movimento


Pistoni a gas con blocco

La nostra gamma di pistoni a gas con blocco comprende pistoni a gas di sicurezza e pistoni a gas con elemento di blocco per carrelli elevatori. Questi pistoni sono ideali per le applicazioni in cui le regolazioni di controllo del movimento richiedono comfort e sicurezza, anche quando sono bloccate in posizione. Sono comunemente utilizzati nel settore medico, nei laboratori, nell'industria automobilistica, negli arredi e nelle apparecchiature industriali per l'apertura, la chiusura, l'inclinazione o lo smorzamento.

I pistoni di sicurezza sono dotati di una protezione. Eliminano la necessità di aste di sicurezza separate nelle operazioni di sollevamento critiche. Quando sono completamente estesi, si bloccano positivamente, proteggendo l'operatore dal rischio di lesioni in caso di sovraccarico o uso improprio. La protezione deve essere premuta attivamente per rilasciare il blocco e garantire un funzionamento sicuro. Sono una soluzione indipendente che non richiede manutenzione e vengono forniti in coppia. L'asta è in acciaio e i raccordi sono in poliammide e acciaio.

I pistoni per carrelli elevatori a blocco funzionano come i tradizionali pistoni a gas, ma includono una speciale valvola di blocco interna che consente di bloccarli in qualsiasi posizione. Questo meccanismo di bloccaggio consente al pistone di muoversi solo quando il perno di rilascio, situato all'estremità dell'asta del pistone, viene rilasciato. Le applicazioni tipiche dei pistoni per carrelli elevatori comprendono la regolazione dell'altezza e dell'angolazione dei sedili di aerei, autobus, treni e altri mezzi di trasporto specializzati. Forniscono inoltre regolazioni controllate per letti ospedalieri, tavoli da fisioterapia e sedie a rotelle, oltre a rialzi per scrivanie. Disponibili in acciaio al carbonio e in acciaio inossidabile. Si possono utilizzare con una sola mano.

  • Sicuri e facili da usare
  • Non richiedono manutenzione
  • Unità indipendente

Pulegge per cinghie rotonde

Materiale forte e resistente, adatto per connessioni flessibili tra gli elementi e molti altri prodotti tecnici. Adatto per morsetti di sospensione, cuscinetti, ruote dentate, ecc.

Pulsante selettore 2 posizioni

Interruttori assemblati con selettore a due posizioni. L'interruttore a due posizioni comprende comando, clip e un contatto normalmente aperto (NO). Gli interruttori tre posizioni comprendono il comando, clip e due contatti normalmente aperti (NO). Disponibili sia ad azione normalmente aperto (NO) e normalmente chiuso (NC). Gli interruttori ad azione momentanea a due posizioni sono spenti nella posizione di sinistra e hanno ritorno a molla da destra. Gli interruttori ad azione momentanea a tre posizioni sono spenti nella posizione centrale e hanno ritorno a molla da sinistra verso il centro e da destra verso il centro.

Raccordi terminali e staffe di montaggio per pistoni a gas - Staffa di montaggio piatta

Le staffe di montaggio per pistoni a gas fissano il pistone alla struttura di utilizzo finale.

Codice Serie: SR6480

Raccordi terminali per pistoni a gas

I raccordi per pistoni a gas servono per fissarli in posizione. Sono disponibili in tre diverse versioni.

Codice Serie: SR6481

Rallentatori a rotazione

I rallentatori a rotazione controllano la velocità e l'accelerazione di un corpo in movimento. Semplici da installare possono essere utilizzati anche come parti di sistemi più complessi. Disponibili in diverse varianti per soddisfare i requisiti dei vostri progetti.

Codice Serie: SR6271

Set per Rotaie scorrevoli a sfere

Questi se guida a rulli incrociati sono sistemi di movimentazione lineare che offrono alle applicazioni un posizionamento e una guida fluidi. Il loro design, costituito da due guide parallele con cuscinetti a rulli incrociati, consente un movimento lineare di alta precisione e un'eccezionale capacità di carico.

Distribuiscono i carichi in modo uniforme, con una deflessione minima e un'ottima ripetibilità, consentendo un controllo preciso del movimento. Grazie alla loro forma ridotta, sono perfetti per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o è richiesto un design compatto.

Sono disponibili in quattro guide, ciascuna con due gabbie a rulli e otto bulloni di testa. Sono resistenti alla corrosione e possono sopportare temperature da -40 C a +80 C. Sono utilizzati in applicazioni come l'industria automobilistica, le apparecchiature medicali, le macchine utensili e la difesa.

  • Sono perfetti per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o è richiesto un design compatto.
  • Resistono a temperature da -40 C a +80 C.
  • Sono disponibili in quattro guide, ciascuna con due gabbie a rulli e otto bulloni di testa.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1000

Sfere di trasporto - Caricamento a molla

Le unità di trasferimento a sfera possono essere impiegate in svariate applicazioni, tra cui macchine per il taglio, presse e stampatrici. Le unità di trasferimento a sfera con caricamento a molla possono, ad esempio, essere montate sulla piastra di esposizione di una pressa per facilitare il caricamento e lo scarico del pezzo da lavorare. Quando la pressa è in funzione, le molle si comprimono e le unità a sfera scendono sotto la superficie, lasciando il pezzo su una solida base. Quando la pressione viene rilasciata, le sfere di trasporto non sono più compresse consentendo così la facile rimozione del pezzo.

Sfere di trasporto - Carichi pesanti

Le unità di trasferimento a sfera o sfere di trasporto per carichi pesanti sono state progettate e costruite secondo standard precisi. Offriamo un'ampia gamma di sfere di misure diverse per una portata da 35 a 1000 kg. Tutte le unità per carichi pesanti resistono alla corrosione sono verniciate in nero.

Sfere di trasporto - Impieghi gravosi

Le unità di trasferimento a sfera per impieghi gravosi hanno una portata elevata e sono pensate per durare nel tempo. Incorporano una sigillatura anti-polvere e un foro per l'eliminazione della sporcizia che garantiscono massima efficienza e un funzionamento ottimale.

Codice Serie: SR6454 ,SR6455

Sfere di trasporto - Medio carico

Le sfere di trasporto per impieghi medi sono resistenti alla corrosione e progettate con un foro di uscita per la sporcizia; la guarnizione in feltro di lana garantisce la massima efficienza. Sono dotate di una grande sfera portante, che poggia su molte piccole sfere incapsulate in una coppa emisferica.

Hanno un'ampia area di supporto, per una maggiore stabilità e si possono utilizzare nella movimentazione di merci e bagagli, nelle linee di assemblaggio e nelle applicazioni di carico delle macchine, nei sistemi di porte scorrevoli e nei tavoli macchina. Comunemente utilizzate nelle industrie pesanti come quella manifatturiera, automobilistica e navale.

  • Materiale: zinco, acciaio, acciaio inossidabile
  • Colore: naturale

Sfere di trasporto - Mini

Le mini sfere di trasporto sono adatte ad applicazioni come apparecchi di misurazione, guide per movimenti lineari di piccole dimensioni (es. guide di scorrimento per fotocopiatrici), trasferimento di materiale in camera bianca e meccanismi miniaturizzati. Tutte dotate di un perno filettato in acciaio inossidabile, possono essere fornite come estremità superiore piatta o inclinata.

Codice Serie: SR6421

Sfere di trasporto - Profilo ridotto

Le unità di trasferimento a sfera a profilo ridotto della gamma Essentra vengono fissate mediante flangia e hanno un foro per l'eliminazione della sporcizia. Sono lubrificate, non richiedono quindi nessun'altra manutenzione. Disponibili con cuscinetti di carico in acciaio al carbonio, nylon e acciaio inossidabile.

Sfere di trasporto - Sfera Euro

Le sfere di trasporto Euro sono ideali per applicazioni quali movimentazione di merci e bagagli, catene di montaggio, carico macchinari, sistemi con porte a scorrimento, banchi di lavorazione. Le sfere di trasporto Euro hanno una speciale boccola cuscinetto in acciaio temprato, foro per l'eliminazione della sporcizia e guarnizione in feltro di lana. Si montano con le clip di fissaggio della gamma Essentra.

Codice Serie: SR6422

Shaft Collar One Piece Semi-Split

Shaft Collar One Piece Solid

Slide Bearings



Codice Serie: SR2018

Snodi a forcella con clip di fissaggio

I giunti a forcella in acciaio, con clip di fissaggio, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti corrispondenti si inseriscono tra le forcelle e sono bloccate in posizione dalle clip di fissaggio. Formano un collegamento a forma di U tra due aste o alberi per consentire movimenti di trazione o di spinta lineare.

La clip di fissaggio si blocca in posizione attorno alla base della forcella, impedendo disconnessioni accidentali e garantendo un assemblaggio pulito e compatto. Il materiale in acciaio garantisce longevità e resistenza a forze elevate, nonché resistenza all'usura e alla corrosione. Se necessario, è possibile smontare il giunto per effettuare la manutenzione rimuovendo la clip di fissaggio. Ciò consente la verifica, la lubrificazione e la sostituzione dei componenti.

I giunti a forcella sono comunemente impiegati come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici, alle estremità dei tenditori o per cavi metallici per la tensione e vengono impiegati in settori quali l'edilizia, l'automotive e la produzione manifatturiera.

  • La clip di fissaggio è un componente singolo e non richiede utensili per l'installazione o la rimozione.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Snodi a forcella con perno

Questi giunti a forcella con perno sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.

Il perno della forcella è trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti. Ciò garantisce la stabilità e l'integrità del giunto, anche in presenza di carichi e sollecitazioni elevati. Se necessario, il giunto può essere smontato per la manutenzione estraendo la coppiglia. Ciò consente l'ispezione, la lubrificazione o la sostituzione dei componenti, assicurando la continuità delle prestazioni e la durata del giunto.

Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.

  • Collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
  • Trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti.
  • Vengono impiegati come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Soffietti

Questi soffietti sono utilizzati in applicazioni che richiedono flessibilità, tenuta e protezione. Vengono utilizzati per i giunti e sono disponibili per i giunti doppi. Progettati per espandersi e contrarsi in risposta al movimento e alle variazioni di pressione.

Possono tenere conto dell'espansione termica, delle vibrazioni, del disallineamento e di altre variabili che potrebbero causare stress o danni alle parti collegate. Proteggono l'applicazione da sporco, polvere, umidità e altri contaminanti garantendo una lunga durata. Possono essere riempiti di grasso per fornire ai cuscinetti con attrito una lubrificazione a lungo termine.

Il cavo deve essere legato a entrambe le estremità con due fascette (non incluse). Sono solitamente utilizzati nel settore automobilistico, HVAC e manifatturiero.

  • Si espande e si contrae in risposta al movimento e alle variazioni di pressione.
  • Deve essere legato a entrambe le estremità con due fascette.
  • Utilizzati nel settore automobilistico, HVAC e manifatturiero.
Materiale: PVC, Gomma Codice Serie: SRR3692, SRR3691

Split Bushing Bearings



Codice Serie: SR2019

Spring Washers

Rondella a molla progettata per mantenere una forza costante in un'ampia tipologia di deflessioni. Può essere impilata numerose volte e distribuisce un'elevata capacità di carico con un ingombro ridotto. Risponde bene a pressione, urti, impatti o variazioni di vibrazione. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acetale, Acciaio al carbonio Colore: Naturale, Bianco, Codice Serie:

Supporti terminali per albero

I supporti terminali forniscono agli alberi lineari stabilità, allineamento e supporto. Questi componenti sono destinati a mantenere saldamente in posizione i diametri standard degli alberi, consentendo al contempo un movimento fluido e preciso della boccola lineare.

Mantengono saldamente l'albero in posizione, limitando i movimenti laterali o radiali che potrebbero causare disallineamenti o usura eccessiva.

Sono utilizzati in applicazioni quali macchine utensili, dispositivi medici e apparecchiature per l'automazione industriale.

  • Forniscono stabilità, allineamento e supporto agli alberi lineari.
  • Mantengono saldamente l'albero in posizione, limitando i movimenti laterali o radiali.
  • Sono utilizzati per macchine utensili, dispositivi medici e apparecchiature per l'automazione industriale.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1779AL, SRL177908

Supporto con guida ad asta

Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.

È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.

L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.

  • Utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari.
  • Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
  • Hanno una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Termostato

Questi termostati funzionano in modo semplice tramite un quadrante per l'impostazione delle temperature di raffreddamento o riscaldamento. Hanno un involucro in plastica ABS e sono provvisti di un comando da 22 mm e blocco contatti. Sono inoltre classificati NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Tenuta stagna all'acqua e agli olii ed resistenza alla corrosione. I contatti sono SPST a 10A 600VAC montati su base a vite. I fori premarcati sono da 13/16". UL/CSA/CE.

  • di 5