Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(14 categorie prodotti)
I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, PE Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
I cappucci terminali con lamelle per tubi impediscono l'ingresso di sporcizia e di altri contaminanti in tubi, tubature e aste filettate e non filettate. Proteggono le aree durante i processi di verniciatura. Possono resistere a temperature fino a 79,4 C.Proteggono da sporcizia, polvere o detriti.Progettati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.Resistenti a una temperatura massima di 79,4 C. Materiale: LDPE - PIR Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1387
I cappucci terminali non filettati sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati. Impediscono l'ingresso di sporco, detriti e altri contaminanti. Hanno una certa resistenza all'abrasione, che mantiene la parte di accoppiamento al sicuro durante lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere utilizzati anche per mascherature in applicazioni di verniciatura, placcatura o sabbiatura.
Facili e veloci da installare o rimuovere.
Possono essere utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
I cappucci terminali per tubi proteggono i tubi filettati e non filettati, le aste e altri dispositivi cilindrici da spostamenti involontari. Si utilizzano come copertura protettiva e per mascherare le aree durante la verniciatura per le applicazioni all'aperto.Protezione ideale per aste, condotti e tubi filettati e non.La versione corta destinata a chiusure di uso generico e la versione lunga che offre una profondità aggiuntiva e un bordo affusolato che assicura una tenuta salda.Non si restringono quando vengono riscaldati durante il processo di applicazione. Materiale: PVC, LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1610, SR1620
I cappucci terminali rotondi standard impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti nei tubi, nelle tubazioni e nelle aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Utilizzati per proteggere in modo sicuro aste, condutture e tubi filettati e non.Impediscono che sporcizia, detriti, polvere e altri contaminanti danneggino i tubi.Utilizzati per applicazioni industriali, HVAC e idrauliche. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SRF0068
I tappi ed i cappucci conici per impieghi gravosi proteggono le tubazioni, sia filettate che non filettate. Presentano una parete più spessa e un anello di tenuta, offrendo maggiore protezione e resistenza ai danni rispetto alla versione ordinaria. Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale.Proteggono tubi filettati e non filettati, porte e punti di accesso da danni, polvere e sporcizia durante lo stoccaggio e la spedizione.Progettati per impieghi gravosi hanno una parete resistente e un anello di tenuta per la massima protezione.Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale. Materiale: LDPE Colore: Bianco, Rosso Codice Serie: SR1003
Gli Ezeplug sono progettati per sigillare e fissare i fori filettati. Presentano una linguetta centrale o laterale per facilitare l'inserimento e la rimozione. Disponibili in varie misure, possono proteggere oltre 25 filettature imperiali o metriche da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione. La linguetta flessibile rende semplice la rimozione.Includono una linguetta di tiro centrale o laterale che consente di inserirli e rimuoverli facilmente dai fori filettati.Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.Semplici da installare grazie al design a fissaggio rapido brevettato e bloccano il tappo in posizione con una leggera pressione. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso Codice Serie: SR1055
Gli Uniplug sono tappi versatili, progettati per una tenuta sicura ed efficiente in diverse applicazioni. Sono disponibili in varie dimensioni per sigillare aperture diverse, come fori, tubi o tubature. Assicurano una perfetta aderenza che impedisce perdite, vibrazioni e l'ingresso di polvere o umidità.Scelta ideale per i settori automobilistico, elettronico e manifatturiero.Progettati con precisione per fornire una perfetta aderenza, evitando perdite, vibrazioni e ingresso di polvere o umidità. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1039
I tappi per filettatura NPT sono utilizzati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi filettati BSP e NPT. Il design robusto assicura che possano resistere ad alta pressione, temperatura e danni durante lo stoccaggio e la spedizione. La forma affusolata consente un accoppiamento stretto e senza perdite su vari diametri interni.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare