Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(10 categorie prodotti)
Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a T sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Codice Serie: SR5518
Questa gamma di mini chiusure a camma non dispone di meccanismo a molla e ha chiavi uguali. Tipo fissato tramite inserimento a dado in un'apertura di 16.2x14.2, tipo fissaggio tramite inserimento a clip in un'apertura di 17.2 x14.2.
Le serrature a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.
Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.
La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.
La serratura a quarto di giro a elevata sicurezza è classificata IP65 ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. Quando la serratura è aperta, la chiave funge da maniglia. La chiave è unica per questa serratura e deve essere ordinata unitamente a questa. Scegliete tra la versione cromata (16711E) o con rivestimento nero (16712E).
La serratura con fissaggio semplice a quarto di giro si inserisce facilmente in un'apertura di 20,2 x 22,2 mm e viene poi fissata con una clip. Adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. La molla interna fornisce una torsione di 1,5 mm e può essere utilizzata per pannelli con spessore da 0,8 a 2,0 mm.
La nostra gamma di volantini a razze fornisce una presa salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. Il materiale in tecnopolimero garantisce resistenza a oli e grassi, spesso presenti nell'ambiente di lavoro. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.
La nostra gamma di volantini a razze in metallo forniscono una leva salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.
I volantini di controllo forniscono una leva per carichi pesanti e consentono di regolare il posizionamento di macchinari di grandi dimensioni. Il design a quattro razze consente all'operatore una presa salda; per questo non sono presenti maniglie. La gamma è disponibile in molti materiali diversi per adattarsi alle diverse applicazioni.
I nostri volantini a lobi sono adatti a svariate applicazioni, dalla lavorazione dei metalli agli arredi espositivi, e sono disponibili in misure e modelli diversi. I lati a lobi garantiscono una facile presa.
I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare