W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(20 Produkty)
Nasze zaślepki złączy przegubowych są wykonane z naturalnego LDPE i nadają się znakomicie do ochrony przed wnikaniem brudu i wilgoci. Pasują do złączy przegubowych DIN 7642 B/E. Są wyposażone w osłony z wypustką lub bez wypustki.
Grupa SR: SR1016
Zatyczki do węży z uchwytem do demontażu na środku służą do zaślepiania i uszczelnienia końcówek węży. Są wyposażone w żeberka, które ułatwiają wciskanie elementu w przewód bez rozciągania go. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na obciążenie dynamiczne i elastycznością.
Wewnętrzny centralny uchwyt ułatwia montaż i demontaż zatyczki, co bardzo upraszcza pracę. Ponadto stożkowy kształt umożliwia montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Ciasne dopasowanie i dobre uszczelnienie sprawiają, że zatyczka skutecznie chroni wąż przed wnikaniem do wnętrza pyłu, brudu i innych zanieczyszczeń. Wspomaga to ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.
Są powszechnie używane w budownictwie, branży motoryzacyjnej i rolnictwie.
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.
Zaślepki wciskane z żółtego LDPE zaprojektowano specjalnie z myślą o ochronie złączek wciskanych DKO (złączka 24 z pierścieniem O-ring) przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami podczas transportu, przechowywania i pracy. Giętkie użebrowanie gwarantuje ciasne i bezpieczne przyleganie do nakrętek obrotowych DKO, a boczna pociągana wypustka ułatwia demontaż.
Grupa SR: SR1121
Opatentowana przez nas konstrukcja zaślepki typu EZE zapewnia szybki montaż na wcisk. Zaślepki LDPE są wyposażone w wytrzymały i elastyczny, umieszczony centralnie lub bocznie uchwyt, który gwarantuje szybki demontaż. Są dostępne w wersjach pasujących do 25 popularnych rozmiarów gwintu.
Grupa SR: SR1055
Odporne na wysoką temperaturę zaślepki z podkładką są dostępne w dwóch wersjach materiałowych: naturalny silikon oraz czarny EPDM. W obu opcjach pełnią funkcję zaślepek otworów gwintowanych lub gładkich oraz elementów maskujących powierzchnię wokół otworu. Zaślepka i zintegrowana z nią podkładka działają jako jeden zespół.
Grupa SR: SR1065, SR1092, SR5753
Zaślepki do gwintów NPT są zamknięte i gwintowane. Nadają się do stosowania ze stożkowymi złączkami z gwintem BSP/NPT. Są wykonane z niebieskiego LDPE
Grupa SR: SR1114
Stożkowe nasadki i zaślepki papierowe są wykonane z papieru krepowanego i nadają się do zabezpieczania elementów malowanych i lakierowanych proszkowo. Wytrzymują temperaturę do 205 stopni Celsjusza i stanowią tańszą alternatywę dla zabezpieczeń silikonowych. Są wykonane z mieszanki materiałów wtórnych i nowych. Nadają się do recyklingu.
Grupa SR: SR6113
Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Nasze elementy zabezpieczające można stosować z wieloma różnymi rurami. Pierścień zabezpieczający współpracuje z odpowiednio zwymiarowanymi zatyczkami do rur, gwarantując optymalną ochronę oraz zwieńczenie rury. Stalowy pierścień utrzymuje zatyczkę pewnie i bezpiecznie w rurze w czasie transportu i przechowywania. Łatwy montaż zabezpieczenia polega na umieszczeniu osłony wewnątrz rury i zatrzaśnięcie jej poprzez uderzenie młotkiem w pętlę mocującą. Zatyczka ma głębokość co najmniej 100 mm, co umożliwia zastosowanie zaczepu. Opcjonalny inhibitor korozji chroni wnętrze rury przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią. Aby dobrać system zatrzaskowy dopasowany do określonych potrzeb, najlepiej skontaktować się z naszym działem handlowym.
Grupa SR: SR1360
Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu..
Grupa SR: SR5587, SR5586
Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Zatyczki żebrowane służą do uszczelniania końcówek rur i rurek. Prosta ścianka zewnętrzna korka zapewnia ciasne dopasowanie dzięki tarciu o wewnętrzną ściankę zabezpieczanej rury, zapewniając świetną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń do jej wnętrza.
Są dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych. Dzięki ciasnemu pasowaniu zapewniają łatwość montażu i demontażu.
Idealnie nadają się do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych w bardzo wielu branżach.
Zaślepki do rurek to skuteczna i wydajna metoda uszczelniania końców okrągłych rurek. Można je stosować jako zamknięcia tub papierowych i opakowań kompozytowych oraz jako zatyczki tub z tworzyw sztucznych. Bezpieczne zamknięcia do tub tekturowych, pojemników z kompozytu i tub z przezroczystego plastiku
Grupa SR: SR1604, SR1603
Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.
Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.
Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.
Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym to zatyczki, które łatwo demontuje się z miejsc trudno dostępnych. Zaprojektowano je z myślą o ochronie otworów gwintowanych i niegwintowanych podczas produkcji, przechowywania lub transportu. Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.
Boczny uchwyt gwarantuje szybki i łatwy demontaż, gdy artykuł ciasno przylega do chronionego elementu. Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w maszynach, pojazdach, elektronice i układach HVAC.
Zaślepki z uchwytem bocznym zapewniają łatwy demontaż w celu ponownego użycia lub utylizacji. Zaślepki z LDPE zabezpieczają otwory przed wnikaniem ciał obcych i zabrudzeń. Są dostępne w postaci gładkiej lub żebrowanej tulei, dzięki czemu oferują różne poziomy szczelności.
Grupa SR: SR1120
Zatyczki rur to niezbędne komponenty używane do uszczelniania końcówek rur i przewodów w wielu branżach. Zaprojektowano je z myślą o bezpiecznym i niezawodnym zamknięciu uniemożliwiającym wycieki, zanieczyszczenie oraz uszkodzenie rur. Charakteryzują się wyjątkową trwałością, wszechstronnością i łatwością instalacji. Oferują liczne korzyści i można ich używać w różnorodnych zastosowaniach, na przykład w branży budowlanej, instalatorskiej czy wytwórczej.
Dostępne są różnorodne warianty materiałowe i rozmiary. Zaślepki te są zwykle wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak guma czy tworzywo sztuczne, co gwarantuje doskonałą wytrzymałość mechaniczną i odporność na zużycie.
Artykuły te są dostępne w różnorodnych rozmiarach i rodzajach, co umożliwia dokładne i skuteczne uszczelnienie rur i przewodów różnej wielkości.
Zaślepki UNI charakteryzują się wyjątkową konstrukcją. Po wciśnięciu w gwintowany otwór i przekręceniu specjalne łopatki powodują zablokowanie na miejscu. Każda zaślepka pasuje do gwintów o różnych wymiarach i typach. W celu zdemontowania wystarczy wykręcić zaślepkę z gwintu.
Grupa SR: SR1039
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować