Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(42 Produse)
Manșonul Ferrules este utilizat pentru a fixa manșonul de protecție a furtunului prin sertizare la furtun. Acest lucru previne deteriorarea și scurgerile și protejează furtunurile de uzură, presiune și coroziune.
Tuburile cu filet pătrat protejează împotriva marginilor ascuțite și oferă un finisaj estetic plăcut. Dispune de un design push-in care permite ajustarea picioarelor și a roților, economisind timp prin eliminarea nevoii de găurire.Utilizate pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic.Proiectate pentru a adăuga picioare ajustabile pe înălțime, rotile și glisoare.Inserția pentru tuburi cu fixare prin împingere prevăzută cu un filet pentru a permite ajustarea picioarelor sau a unei roți Material: Oțel, Aliaj din aluminiu turnat, PA, Nailon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE cu inserţie metalică Culoare: Crom, Natural, Negru, Gri, Cod Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Inserțiile filetate dreptunghiulare sunt ideale pentru utilizarea cu picioare reglabile, glisiere de înclinare și rotile. Disponibile în opțiuni complet metalice sau inserții din plastic care dispun de o piuliță metalică.Inserțiile filetate și glisierele oferă o varietate de opțiuni. Inserțiile sunt plasate în cavitatea de la capătul țevilor și tuburilor pentru a oferi un aspect curat și ordonat.
Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany..
Cod Serie: SR5587, SR5586
Náš sortiment kovových madiel má tvar U, je vyrobený z rúrky okrúhleho, štvorcového alebo oválneho tvaru, ak je to z ergonomického hľadiska potrebné. Sortiment ponúka výber materiálu a povrchových úprav, aby vyhovovali rôznym prostrediam aplikácie a estetickému vzhľadu hotového výrobku. Rôzne konštrukčné uhly zaisťujú výber uhlov ťahania. Podľa potreby montáže je možné zvoliť prednú a zadnú montáž.
Aceste mânere pentru palmă le oferă operatorilor o prindere ușoară și sigură. Sunt construite ergonomic pentru a se potrivi comod în palmă, eliminând efortul și oboseala.
Acestea oferă o suprafață anti-alunecare, diminuând pătarea mâinilor și riscul apariției dureri sau rănirii. De asemenea, îmbunătățesc controlul și siguranța atunci când lucrați cu echipamente și sisteme din activitățile industriale.
Sunt simplu de instalat și îndepărtat manual. De asemenea, pot fi conectate la diverse aplicații, inclusiv dispozitive portabile, scule electrice și controlere de mașini.
Produsele din această gamă de mânere de tragere au un profil oval plat și o formă de punte. Folosite frecvent pentru deschiderea și închiderea ușilor și capacelor grele.
Sunt proiectate ergonomic pentru o stabilitate optimă și suprafețe netede. Sunt o alternativă elegantă și cu aspect profesional. Folosite în inginerie, instrumente și construcție de aparate.
These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.
It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.
It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.
Plăcile de cântare sunt folosite pentru a plasa precis și în mod repetat clemele glisante de-a lungul ghidajelor liniare sau arborilor. Există două variante disponibile, fiecare cu un stil de montare distinct. Pe de o parte, plăci cu o singură scară și, pe de altă parte, plăci cu scară dublă. În cadrul fiecăruia dintre ele, există un tip de versiune de montare. Tipul de montare cu șuruburi cu găuri perforate sau cu montaj cu adeziv prezintă un contur al locației orificiului șurubului, nu unul găurit.
Prezintă o scară marcată sau un model de grilă care se desfășoară de-a lungul uneia sau ambelor margini, oferind utilizatorilor o indicație. Sunt durabile și rezistente la uzură.
Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, cum ar fi echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
Naše multifunkčné vyrovnávacie kolieska sú ideálnou voľbou pre strojné zariadenia, skrine, prenosné zariadenia a prepravu. Pre veľké zaťaženie, jednoduchý posun a polohovanie. Koliesko je vyrobené z čierneho polyamidu a má hliníkové puzdro. Ponúkame celý rad príslušenstva a úprav s nosnosťou až do 1 500 kg.
Cod Serie: SR5694
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Suporturile de capăt pentru arbore le asigură arborilor liniari stabilitate, aliniere și suport. Aceste componente sunt concepute pentru a menține ferm diametrele standard ale arborelui pe poziție, permițând în același timp mișcarea uniformă și precisă a bucșei liniare.
Acestea mențin ferm arborele pe poziție, limitând mișcarea laterală sau radială care ar putea cauza abateri de aliniere sau uzură excesivă.
Sunt utilizate în aplicații precum mașini-unelte, dispozitive medicale și echipamente de automatizare industrială.
Suport pentru tuburi structurale pătrate din aluminiu este disponibil în gri sau negru. Potrivit pentru utilizarea cu găuri de diferite dimensiuni.Realizate pentru fixarea și susținerea tuburilor structurale pătrate din aluminiu.Disponibile într-o gamă variată de gri sau negru.Suportă mai multe dimensiuni de orificii. Material: Aluminiu Culoare: Negru, Gri Cod Serie:
Skrutkovacie nábytkové magnety sa montujú na povrch a sú určené skôr pre náročnejšie aplikácie ako zacvakávacia verzia. Rozsah je vhodný pre rôzne hrúbky a sily panelov.
Cod Serie: SR5428
Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.
Aceste ghidaje liniare pentru șine cu canale de rulare sunt o formă de rulment de mișcare liniară care permite o mișcare liniară precisă și exactă. Ele sunt în mod normal alcătuite dintr-o șină de bază, un bloc de glisare și piese de rulare. Șina de bază este întărită prin călire, pe aceasta se deplasează componentele de rulare, iar blocul de glisare ține elementele de rulare și este cuplat la elementul în mișcare.
Aceste șine sunt utilizate în aplicații care necesită o precizie ridicată, frecare scăzută și mișcări line. Poate susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.
În general, cărucioarele sunt livrate pe șine individual. Pentru a pune căruciorul pe șine, aduceți-l până la șine și glisați-l pe șină. Sunt utilizate pe scară largă în aplicații cu sarcină mare și precise în întreaga industrie, inclusiv dispozitive medicale, echipamente de producție de semiconductori și echipamente de automatizare industrială.
Aceste șine de susținere a arborelui sunt utilizate pentru a oferi suport continuu și stabilitate pentru arborii liniari. Ele sunt utilizate frecvent cu rulmenți liniari pentru a oferi un sistem de frecare scăzută complet susținut.
Sunt dotate cu un arbore din oțel călit și găuri de montare pentru montare și susținere pe toată lungimea sa. Aceste șine sunt utilizate cu rulmenți sau cărucioare liniare deschise pentru a crea un sistem de mișcare liniară.
Arborele este premontat pe șina de susținere a arborelui. Au o durabilitate mare și rezistență la uzură, permițându-le să tolereze sarcini mari de aplicare și mișcări repetitive. Sunt utilizate pe scară largă în producția industrială, auto, dispozitive medicale și electronice.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina