Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund TPE Fixare prin împingere

 (16 Produse)


Bușoane cu deschidere rapidă

Dopurile cu eliberare rapidă asigură o etanșare sigură pentru furtunuri. Acestea rămân atașate în timpul utilizării. Concepute ca racorduri masculine pentru seriile ISO A și ISO B. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la 135 C.Fitinguri tată pentru seriile ISO A și ISO B.Oferă o protecție excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii și previne scurgerile.Rezistă la temperaturi de la -40 C la 135 C. Material: TPE Culoare: Albastru, Verde, Galben, Roșu Cod Serie: SR1182

Bușoane de mascare, fără flanșă

Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.

  • Utilizate pentru acoperirea orificiilor fără a masca zona înconjurătoare.
  • Clapeta de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, permițând introducerea lină și o fixare fermă, care elimină scurgerile nedorite sau deschiderile nedorite.
  • Utilizate în aplicații multiple, cum ar fi vopsirea electrostatică, vopsirea, placarea și etanșarea.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Bușoane obturatoare

Dopurile de obturare protejează tablă de marginile ascuțite și sigilează cavitățile panoului pentru a preveni pătrunderea prafului și a umidității. Acestea oferă un finisaj curat, pot rezista acizilor și, de asemenea, amortizează vibrațiile. Disponibile în diferite materiale; TPE rezistă la temperaturi de până la 95 C, TPR se ocupă de -40 C până la 135 C, iar PVC rezistă până la 50 C.Protejează împotriva pătrunderii umezelii și prafului, este rezistent la acid și amortizează vibrațiile.Utilizate în aplicații electronice și în industria auto.Utilizate pe tablă pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite și sunt ideale pentru închiderea cavităților panourilor. Material: PVC, Nailon, TPE, EBA Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Capace cu deschidere rapidă

Capacele cu eliberare rapidă sunt concepute pentru acoperirea seriilor ISO A și ISO B. Acestea protejează furtunurile, fitingurile și tuburile de contaminare, murdărie, umiditate și coroziune. Acestea pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 C și 135 C.Un capac cu desfacere rapidă, utilizat în aplicațiile hidraulice. Fixarea de tip mamă are scopul de a proteja conectorii cu desfacere rapidă din seria ISO 7241-1 A și B.

  • Proiectate să rămână atașate la furtun.
  • Protecție împotriva pătrunderii murdăriei și umidității și rezistență la coroziune.
Material: TPE Culoare: Albastru, Verde, Galben, Roșu Cod Serie: SR1181

Capace cu flanșă

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPE, LDPE Culoare: Galben, Natural Cod Serie: SRCTLTPE, SR1116

Capace cu flanșă pentru temperatură ridicată

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: Silicon Culoare: Galben, Gri, Transparent, Roz Cod Serie: SR5754

Capace de capăt flexibile - Rezistente la acid

Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.

Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute.

Capacele sunt și realizate dintr-un material rezistent la acizi.

  • Se pot întinde la diametre mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
  • Dispun de o clemă de agățare, pentru utilizare cu cârlige de sârmă.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1021

Capace de capăt rotunjite - Standard

Capacele de capăt rotunde standard împiedică pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în tuburile, țevile și tijele filetate și nefiletate. Disponibil în formă standard, scurtă sau lungă, în funcție de utilizarea prevăzută. Poate rezista la temperaturi de până la 70 C.Sunt disponibile capace standard, scurte și lungi.Ideale pentru protejarea tuburilor, țevilor și tijelor.Ajută la prevenirea deplasării accidentale. Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SR5763

Capace de protecție pentru știfturi la temperaturi ridicate

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPE - PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1026

Capace furtun cu șaibă

Capacele de spălare a furtunurilor sunt aplicate la capetele furtunurilor și tuburilor pentru a le împiedica să alunece pe fitinguri. Protejează împotriva apei, prafului, murdăriei și poluanților.Previne scurgerile de apă şi murdărie.Este ușor de instalat și de demontat.Utilizate în aplicații de construcții, grădinărit și industria auto. Material: TPE, LDPE Culoare: Negru, Galben Cod Serie: SR5758

Capace nipluri de ungere

Capacele pentru nipluri de ungere au scopul de a proteja niplurile de ungere de praf, umiditate, murdărie și alți contaminanți. Gama noastră vă oferă o selecție de capace cu sau fără clapetă, pentru a facilita îndepărtarea. Designul capacului oferă o gamă de capete moletate sau nemoletate, pentru o prindere ușoară. Aceste capace pentru nipluri de ungere pot fi utilizate și ca indicator vizual, pentru a verifica dacă fitingul a fost lubrifiat.

Acestea sunt o soluție economică care este rapid și ușor de instalat și dezinstalat.

Folosite în aplicațiile de transmisie a fluidelor, prevăzute cu nipluri de ungere.

  • Au scopul de a proteja de praf, umiditate, murdărie și alți contaminanți.
  • Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
  • Potrivite pentru utilizarea cu utilaje, echipamente, vehicule sau în orice aplicație care utilizează nipluri de ungere.
Material: TPE, LDPE Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SRPITPE, SRPI, SR1019

Capace protecţie prizon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, PE Culoare: Natural, Roșu Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Capete

Sfaturile de capăt protejează capetele expuse ale tijelor și tuburilor, oferind în același timp un aspect îngrijit. Designul simplu push-fit permite o instalare rapidă și ușoară.Capaccele de margine sunt un tip de capac versatil, cu o multitudine de utilizări.Ideale pentru prezentarea și protejarea produselor.Durabile și plăcute vizual. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Inserții pentru tuburi rotunde

Inserțiile și glisierele rotunde oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor rotunde. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Sunt disponibile o selecție de diferite tipuri și stiluri:

  • Inserțiile rotunde ușoare sunt ușor de asamblat și au un finisaj de înaltă calitate. Produsele din gama imperială au o tijă simplă, în timp ce produsele din gama metrică au o tijă cu nervuri.
  • Inserțiile pentru capete de tuburi din polietilenă de joasă densitate sunt moletate, pentru o potrivire perfectă și pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului.
  • Inserțiile rotunde standard sunt, de asemenea, canelate, pentru o instalare ușoară, o potrivire sigură și pentru a ascunde marginile ascuțite.
  • Inserțiile rotunde bombate oferă o notă de finisare plăcută articolelor tubulare de înaltă calitate.

Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
  • Oferă un aspect finit și protecție la capătul tuburilor, stâlpilor sau bastoanelor.
  • Inserții cu fixare prin împingere, nervurate, pentru aderență maximă, sau cu tijă simplă, pentru o aplicare uniformă.
  • Folosite în diverse aplicații, inclusiv mobilă, construcții și industriale.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Culoare: Negru, Alb, Gri, Portocaliu, Galben, Roșu, Maro, Albastru, Verde Cod Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Picioare cu fixare prin împingere

Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.

Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.

  • Dostupné v rôznych materiáloch: polyamid 6.6, silikónová guma, polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a termoplastický elastomér (TPE).
  • Tvary: obdĺžnikové, pravouhlé, okrúhle a štvorcové
  • Farby: čierna, hnedá, sivá, prírodná a transparentná
  • Možnosti triedy UL94 HB.


Cod Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Picioare cu nituri

Nožičky s nitom sú ideálne na pomoc pri manévrovaní s nábytkom a zároveň poskytujú vysokú úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý dizajn nožičiek s montážnymi nitmi z nich robí rýchle a jednoduché riešenie bez použitia náradia.

Náš sortiment nožičiek s nitmi obsahuje rýchloupínacie nožičky triedy UL94 HB vyrobené z čierneho TPE so sivým acetalovým nitom. Sú ideálne pre drevené skrine, kryty zariadení, voľne stojace elektrické a elektronické zariadenia. V rámci tohto sortimentu sú dostupné mäkké rýchloupínacie nožičky s tvrdosťou 86 Shore. Sú vyrobené z čierneho TPE a majú polypropylénový čap. V ponúke sú tiež nožičky so zatlačovacím nitom vyrobené z polyamidu 6.6 triedy UL94 V2, ktoré majú základňu z TPE. Pomáhajú chrániť podlahy a konce rúr, keď sú pripevnené k zostave nitom.

Nožičky s nitom sa montujú zatlačením. Môžu sa používať ako klzáky, dorazy, zakončenia a zarážky v širokej škále aplikácií a zostáv. Pripojený nit sa zatlačí do predvŕtaných otvorov. Nožička sa dá úplne vybrať.

Cod Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806