Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Colier cu bile Șuruburi

 (65 Produse)


Brățări cu bile pentru cabluri

Brăţările cu bile sunt concepute pentru strângerea şi eliberarea cu uşurinţă a cablurilor, în acelaşi timp prevenind alunecarea Brățările cu fixare prin apăsare permit fixarea simplă și sigură pe un panou.

Brățări de cablu cu bile, standard

Guličkové sťahovacie pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a uvoľnenie káblov a zároveň zabraňujú jeho zošmyknutiu. Možno ich použiť v mnohých aplikáciách.

Cod Serie: SR1818

șuruburi de etanșare cu cap buton

Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap buton cu acționare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică. Sunt fabricate din oțel inoxidabil care oferă o bună rezistență la coroziune și sunt ușor magnetice.

Șuruburile de etanșare sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.

  • Proiectate cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților.
  • Împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
  • Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0174

Șuruburi ascunse - Cap buton

Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu.

Această gamă de șuruburi captive include șuruburi cu cap buton și acționare torx. Acționările Torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de antrenare cu o presiune mai puțin necesară în jos. Sunt o opțiune excelentă de montare pentru panourile cu găuri fără filet atunci când sunt utilizate împreună cu șaibe noastre captive filetate. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic, și puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit și altele fără. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale. Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat pentru un șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.

  • Acționările torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă, pentru transmiterea cuplului de antrenare cu mai puțină presiune necesară în jos.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583.
  • Proiectate să rămână atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt complet slăbite.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0149.A2

Șuruburi de blocare - cu cap lung

Șuruburile captive din această gamă au un cap lung. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele.

Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • Șuruburile captive din această gamă au un cap lung. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Disponibile într-o gamă de finisaje înnegrite sau naturale.
  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0160.A2

Chei hexagonale şi torx

Šesťhranné kľúče sú známe pod mnohými názvami vrátane inbusového kľúča, inbusového kľúča a L-kľúča. Jediným kľúčom je šesťhranná tyč tvaru L, hoci niektoré zložené súpravy majú rovné tyče s viacerými rozmermi, ktoré sú pripevnené k rukoväti a pripomínajú nôž s viacerými nástrojmi. Šesťhranné kľúče sa používajú na dotiahnutie a uvoľnenie svorníkov s vnútornou hlavou.

Flanșă de reținere șurub ascuns

Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere. Flanșa de reținere este fixată pe panou prin prelevarea capului într-o gaură înfundată.

Șurubul captiv este apoi filetat prin flanșă și este reținut în panou.

Flanșele sunt fabricate fie din oțel inoxidabil, care are o bună rezistență la coroziune, fie din aluminiu, care are o conductivitate termică bună.

  • Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere.
  • Au o conductivitate termică bună.
  • O alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere.
  • Este filetat prin flanșă și este reținut în panou.
Material: Oţel inoxidabil 303, Aluminiu Cod Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Șuruburi mecanice - Cap oval

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Mâner rotund cu şuruburi cu cap striat din plastic

Tieto plastové krídlové skrutky s okrúhlym gombíkom možno použiť ako palcovú skrutku alebo gombík. Uzávery sú k dispozícii na použitie s ľubovoľnou dĺžkou štandardných skrutiek s vnútorným šesťhranom a k dispozícii sú viaceré farby. Gombíky sa ľahko montujú zatlačením na skrutku s vnútorným šesťhranom, ktorú používateľ potrebuje.

Plăcuțe de suspensie

Závesné doštičky vyrobené z prírodného HDPE sú ideálne pre aplikácie ako je odľahčenie napätia pre elektrické vedenie.

Set șurub reglaj

Zaskrutkujte časť s vonkajším závitom do objímky s vnútorným závitom behom pár sekúnd a získate tak spojovací komponent jednoducho a rýchlo. Dodávajú sa v súpravách, ktoré obsahujú skrutky aj objímky. Vyrobené z HDPE.

Bolțuri cu filet parțial - cap hexagonal

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o secțiune cu filet parțial simplu între cap și porțiunea filetată a șurubului. Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.

Reduc concentrația de stres și scad probabilitatea de deteriorare sau defectare. Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice. Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.

Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului. Forma hexagonală a capului permite aplicarea simplă a cuplului cu o cheie sau o priză, oferind o conexiune strânsă și solidă. Sunt utilizate pe scară largă în diverse sectoare, inclusiv auto, industrial, electronică și construcții.

  • Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.
  • Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului.
  • Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice.
  • Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Șuruburi cu împingere - plăcuță de alamă

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuțe din alamă sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, reducând în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Garantează o acțiune uniformă și controlată, reducând în același timp frecarea și uzura.

Pe măsură ce șurubul se rotește, placa de alamă aplică presiune pe suprafața pe care o atinge, permițând mișcarea sau reglarea controlată. Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.

Sunt simplu de instalat sub presiune: strângeți sau împingeți ușor axele filetate, arborii sau părțile tratate la suprafață și plasați piese mai delicate. Sunt frecvent utilizate în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.

  • Oferă o suprafață de rulment controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și atașate cu precizie.
  • Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.
  • Folosite în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SR34140

Șuruburi cu cap moletat - Metal cu guler

Skrutky s ryhovanou hlavou sú jedným z najdôležitejších typov skrutiek používaných v rôznych priemyselných aplikáciách.

Șuruburi cu cap striat - Plastic

Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.

Șuruburi aerisite - cap buton tubular

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Acționările hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0094.A2

Şuruburi Confirmat

Konfirmáty sa používajú najmä na jednoduchú montáž a demontáž dosiek. Ideálne aplikácie zahŕňajú drevený nábytok a ploché zostavy. Sú vybavené šesťhrannou vložkou, ktorá je kompatibilná so šesťhranným kľúčom M3 alebo M4.

Skrutka má hlboko prerezaný závit, ktorý zaisťuje presné a tesné spojenia. Sortiment obsahuje varianty s veľkosťou závitu M5 a M7.

  • Materiál: oceľ
  • Povrchová úprava: pozinkovanie

Şuruburi de îmbinare

Spojovacie skrutky sa používajú so spojovacími maticami a valcovými maticami, ktoré je možné zakúpiť samostatne. Rozmer hlavy skrutky a matice je zhodný, čo zabezpečuje úhľadný design na obidvoch stranách zostavy.

Tieto skrutky sa najčastejšie používajú na svojpomocnú montáž a plochý nábytok. Montujú sa jednoducho a rýchlo pomocou imbusového kľúča M4 (nie je súčasťou dodávky).

Dodávané v rôznych dĺžkach.

  • Materiál: oceľ
  • Povrchová úprava: pozinkované


Cod Serie: SR1585

Șaibe filetate de prindere

Această gamă de șaibe captive include șaibe cu filet foarte puțin adânc pe diametrul interior. Aceasta înseamnă că pot fi înșurubate și, odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.

Cum se instalează un ansamblu șurub și șaibă captive:
1) Așezați șurubul captiv în orificiul panoului.
2) Introduceți șaiba pe șurub, dincolo de partea filetată a șurubului, care reține șurubul în panou.

Șaibele sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Șaibele captive au un filet foarte puțin adânc pe diametrul interior.
  • Odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.
  • Cu montare cu șurub.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRP0168

Șurub cu filet parțial - cap bombat

Aceste șuruburi cu filet parțial cu cap cilindric, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial cu cap cilindric, sunt un tip de dispozitiv de fixare care constă dintr-un arbore cilindric cu un cap cilindric la un capăt și un filet parțial la celălalt. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Șuruburile cu filet parțial sunt adecvate pentru aplicațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o mișcare de alunecare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, dar nu în condiții foarte grele.

Șuruburile cu filet parțial din această gamă au un cap cilindric ușor bombat și un rulment plat. Este potrivit pentru aplicații cu profil redus și are un aspect atractiv din punct de vedere estetic. Sunt ușor de instalat sau dezinstalat cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap crestat. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, dispozitive medicale, mașini și auto.

  • Sunt robuste și rezistente la coroziune, dar nu în condiții foarte grele.
  • Au un cap cilindric ușor bombat și un rulment plat.
  • Este potrivit pentru aplicații cu profil redus și are un aspect atractiv din punct de vedere estetic.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0144.A2

Șurub cu filet parțial - cap crestat

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute adesea sub denumirea de bolțuri cu filet parțial, sunt un fel de dispozitiv de fixare cu cap cilindric și tijă filetată. Acestea au un filet parțial de la cap până la tijă, prelucrat la toleranță precisă. Șuruburile cu filet parțial sunt în mod obișnuit utilizate la conectarea a două componente, filetul parțial jucând rolul de suprafață portantă.

Șuruburile cu filet parțial sunt adecvate pentru aplicațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o mișcare de alunecare.

În această gamă de șuruburi cu filet parțial produsele au un cap crestat, care le permite să fie antrenate cu o șurubelniță cu cap crestat. Sunt magnetice și au o excelentă rezistență la stres, deși se corodează ceva mai ușor decât șuruburile convenționale cu filet parțial. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini, auto și construcții.

  • Filetul parțial merge de la cap până la tijă, prelucrat la toleranță precisă.
  • Produsele au un cap crestat, care le permite să fie antrenate cu o șurubelniță cu cap crestat.
  • Rezistență magnetică și excelentă rezistență la stres, deși se corodează ceva mai ușor decât șuruburile convenționale cu filet parțial.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SRP0133

Șurub cu filet parțial - cap tubular hexagonal

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu filet cilindric parțial, care separă capul șurubului de partea sa filetată. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Șuruburile cu filet parțial sunt utile în situațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o acțiune de alunecare. Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune, dar nu pentru condiții dure.

În această gamă, șuruburile cu filet parțial au un cap cu priză hexagonală, care le permite să fie strânse sau slăbite cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală. De asemenea, au un cap care nu este neted, care ajută la prindere. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini și auto.

  • Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
  • Se strâng sau se slăbesc cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală.
  • Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel negru Cod Serie: SRP0137, SRP0136

Șuruburi autoforante și autoperforante - Cap cilindric rotunjit

S ostrým hrotom, ktorý umožňuje skrutke narezať závit do panelu. Zrýchľuje čas a redukuje manuálnu prácu, potrebnú na upevnenie.

Șuruburi cu cap cilindric - Metal, Cap standard

Na dotiahnutie sa používa inbusový kľúč.

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap Torx

Skrutky s valcovou hlavou s vnútornou drážkou Torx. Dodávajú sa v mnohých rozmeroch a sú vyrobené z materiálu PEEK.

  • din 3