Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polypropylén Tesnenia pre kontajnery a nákl. vozidlá Bezpečnostné a identifikačné plomby

 (6 sady výrobkov)


Bezpečnostné plomby

Bezpečnostné plomby poskytujú plastovým nádobám plombu, ktorá je odolná voči neoprávnenej manipulácii, a poskytujú ochranu pred krádežou a kontamináciou. Ideálne na použitie na skladovacích a nákupných kontajneroch. K dispozícii sú rôzne typy vrátane káblového zámku a tesnenia EZE.

  • Naše bezpečnostné plomby poskytujú plomby so štítkami ukazujúcimi neoprávnenú manipuláciu s plastovými obalmi, plus bezpečnostnú ochranu proti krádeži a znečisteniu.
  • Ideálne na použitie obalov na sklade a na predajni.
Materiál: Oceľ, PP, HIPS Farba: Oranžová, Žltá, Červená, Zelená, Prírodná, Biela, Modrá Skupina SR: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Kolíkové plomby

Vysokobezpečnostná plomba je ideálna na zabezpečenie tovaru pri dovoze a vývoze. Je vybavený vložkou 18mm a hlavou kolíka, ktorá zaisťuje, že tesnenie zostane zafixované, aj keď sa odstráni plastový kryt. Plomba je v súlade s normou ISO 17712:2013 (potiahnutý kolík) a má certifikát C-TPAT.

  • Vysokobezpečnostné tesnenie skrutiek a čapov, ktoré je ideálne na ochranu dovozného a vývozného tovaru na domácom aj medzinárodnom trhu. Typické zariadenia zahŕňajú: prepravné kontajnery, nákladné kontajnery, nákladné autá, dvere prívesných vozidiel a nákladnú železničnú dopravu.
  • Má 18 mm vložku a čapovú hlavu, ktorá tesnenie zapojené na západke zariadenia drží, keď je plastová krytka úmyselne alebo náhodne odstránená.
  • Podľa normy ISO 17712: 2013 a C-TPAT (len verzia s potiahnutým čapom).
Materiál: ABS, PP, Oceľ Farba: Žltá, Modrá, Biela, Oranžová, Červená, Zelená Skupina SR: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Lankové plomby - kovové telo

Káblové plomby s kovovým telom sú navrhnuté na dlhodobé zabezpečenie a používajú sa na celom svete na ochranu tovaru pri dovoze a vývoze. Oceľové lanko sa dá odstrániť len pomocou nástroja (predáva sa samostatne) a po prestrihnutí sa rozpletie, aby sa zabránilo jeho opätovnému použitiu. V súlade s ISO17712:2023 a C-TPAT.

  • Naše kovové lankové plomby možno používať na celom svete na zabezpečenie tovaru počas dovozu a vývozu. Typické použitie zahŕňa prepravné kontajnery, nákladné kontajnery, železničný náklad, nákladné vozidlá a prívesy.
  • Oceľové lanko možno odstrániť iba pomocou nástroja.
  • Podľa normy ISO17712: 2023 a C-TPAT s priemerom lanka 3,5 mm a viac.
Materiál: PP Farba: Čierna, Modrá, Červená, Bronzová Skupina SR: SRH0017, SRAluLock

Plomby s pevnou dĺžkou - plastové

Plastové plomby s pevnou dĺžkou ponúkajú jednoduchý a nákladovo efektívny spôsob, ako zabrániť krádeži a poskytnúť dôkaz o neoprávnenej manipulácii alebo porušení. Ideálne na zaistenie dvier kamiónov a kontajnerov. K dispozícii je niekoľko typov vrátane zámkov InnoLock, OctoLock a TwinLock.Úsporné zapečatenie s pevnou dĺžkou. Ideálne na zabezpečenie dverí nákladných vozidiel akontajnerov.K dispozícii tri typy vrátane prevedenia z plastu.Jednoduché použitie. Materiál: , Polypropylén Farba: Modrá, Biela, Žltá, Červená, Oranžová, Zelená Skupina SR: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Plomby zaťahovacie - so zúbkovaným pásikom

Tieto celoplastové plomby Pull-Tight zabezpečujú ochranu pred neoprávnenou manipuláciou a krádežou. Sortiment zahŕňa zámky PrimeLock, LightLock, AceLock a SentryLock. Každá z nich je navrhnutá na inštaláciu bez použitia náradia a ponúka rôznu pevnosť pri pretrhnutí.Sortiment zaťahovacích plômb z plastu so zúbkovanou páskou, ideálne na uchopenie klzkých materiálov.Odhaľuje dôkazy o neoprávnenej manipulácii alebo porušení.Používa sa na ľahkú identifikáciu údajov o doručení pre väčšiu efektívnosť. Materiál: PP, , Polypropylén Farba: Modrá, Červená, Zelená, Žltá, Biela, Oranžová Skupina SR: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Zaťahovacie plomby s hladkou páskou

Tento rad tesnení Pull-Tight je vybavený hladkými pásmi a kovovými uzamykacími čeľusťami, ktoré poskytujú jasný dôkaz o neoprávnenej manipulácii v rôznych aplikáciách. Sortiment zahŕňa zámky JawLock (verzia Mini a Maxi), SegureLock, TeraLock a SmoothLock.Zaťahovacie plomby s hladkou páskou, ktoré poskytujú indikatívnu pečať, ktorá odhalí dôkazy o neoprávnenej manipulácii alebo násilnom vniknutí do rôznych zariadení.Ľahko sa inštalujú a uťahujú na požadovaný priemer.K dispozícii viacero typov plômb vrátane plômb s dlhšími štítkami a s odtrhávacím štítkom pre rýchle a jednoduché odstránenie. Materiál: , Polypropylén, PP Farba: Oranžová, Modrá, Červená, Biela, Zelená, Žltá, Čierna Skupina SR: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock