Menu Hľadať

Našli sme 44 typov produktov pre Madlá, rukoväte a otočné gombíky

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Madlá, rukoväte a otočné gombíky


Páčky s guľatou rukoväťou

Ball Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The T-handle knob is black plastic with a brass insert making these durable levers ideal on machinery applications for changing gears through a pivot point.

Páčky s kužeľovou rukoväťou

Tapered Knob Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The tapered knob is black plastic with a brass insert for an easy grip and aesthetically pleasing finish on machinery applications for changing or shifting gears.

Rukou doťahovateľné kolieska a matice s vnútorným závitom

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Rukoväte - kovové, montážna príruba

Flange Mount Hinged Pull Handles are heavy duty spring loaded handles that lay flat when not in use. The handle is made of glass-filled nylon and the spring loaded design returns to the flat position automatically.

Rukoväte na skrinky

Tento rad mostíkových rukovätí na skrinky sú kruhové tyče v tvare mostíka. Často sa používajú na otváranie a zatváranie dverí a príklopy ťažkých skriniek.

Majú ergonomický dizajn, ktorý poskytuje vynikajúcu stabilitu a hladké povrchy. Predstavujú cenovo výhodnú možnosť, vyzerajú elegantne a profesionálne v rôznych aplikáciách.

Dodávajú sa pre rôzne situácie a možnosti montáže spredu alebo zozadu. Používajú sa pre aplikácie v koľajniciach, strojoch a elektronike alebo priemyselných zariadeniach.

  • Je to kruhová tyč v tvare mostíka.
  • Majú ergonomický dizajn, ktorý poskytuje stabilitu a hladké povrchy.
  • Používajú sa pre aplikácie v koľajniciach, strojoch a priemyselných zariadeniach.
Materiál: Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR78010, SR78000

Ryhované doťahovacie kolieska

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Ryhované doťahovacie kolieska - závitová vložka

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Ryhované gombíky na ťahanie/tlačenie

Push Pull Knurled Knobs are used for up-down or in-out operation and are designed with a firm knurled grip. These thumbscrew knobs are available in studded, threaded insert and thru-hole mounting options. These plastic knobs are a simple and economical alternative to steel knobs.

Rýchlouťahovacie ryhované gombíky

Rýchlouťahovacie ryhované gombíky majú vrúbkovaný povrch pre lepšie uchopenie a ľahšie otáčanie. Dajú sa rýchlo utiahnuť alebo povoliť iba pomocou prstov bez potreby ďalších nástrojov len s miernou upínacou silou. Tým možno šetriť čas a námahu v situáciách, keď sú potrebné pravidelné zmeny.

Gombík sa šikmo nasunie na závitový čap a potom umiestni do axiálnej polohy, aby zapadol do závitov čapu. V tomto bode sa dá malým otočením uzamknúť.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.

  • Gombík sa šikmo nasunie na závitový čap a potom umiestni do axiálnej polohy, aby zapadol do závitov čapu.
  • Často sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SR37360

Samomontážne gombíky

Self-Assembly Knobs are designed without internal fasteners and allow for a wide range of threaded male and female insert options and come in a wide range of styles to suit any application. These press-fit knobs allow flexibility across standard hardware and socket head screws.

Skupina SR: SR1580

Skrutkovacie gombíky - hlava v tvare T

T-Head Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the T-Head design provides extra leverage when tightening.

Skrutkovacie gombíky - ryhované

Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.

Skupina SR: SR6127

T-rukoväte - závitový čap

T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.

Skupina SR: SR6540

Tvarované ovládacie gombíky - závitová vložka

Waist Shaped Knobs have a curvy, hourglass shape that provides a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit on to threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Vrúbkované gombíky - závitová vložka

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Zapustené madlá - montáž zacvaknutím

Our range of Flush Handles snap easily into the mounting hole. The recessed profile offers safety with a flushed positon to the door frame without providing a less effective hand grip. A choice of materials, finishes and sizes allow this range to be a perfect choice for small and large cabinets or machinery covers.

Skupina SR: SR5466

Zapustené madlá - s integrovanými svorníkmi

Recessed Bolt On Handles are secured with supplied washers and nuts. The satin finish is aesthetically pleasing and this style is ideal for use on catering or food processing equipment.

Zapustené madlá - skrutkovacie

Recessed Screw Mount Handles can be mounted flush to a door or panel with mounting studs. The flush mount is ideal for areas where a protruding handle would inhibit functionality or in limited space.

Zapustené mostíkové rukoväte

Tieto zapustené mostíkové rukoväte sú navrhnuté na umiestnenie v rovine s povrchom, výsledkom čoho je elegantný, nenápadný štýl. Keďže zapustená inštalácia eliminuje možnosť zachytenia odevov alebo iných predmetov, sú bezpečným a užívateľsky príjemným riešením.

Šetria priestor, sú vynikajúce pre oblasti s obmedzeným priestorom, ich profil uľahčuje ich udržiavanie v čistote pred nečistotami alebo úlomkami. Inštalujú sa najprv vložením prednej časti do montážneho výrezu. Zadná strana je pripevnená k prednej časti z vnútra panelu pomocou štyroch skrutiek (sú súčasťou dodávky).

Sú vhodné na použitie na panely s hrúbkou od 1 do 5 mm. Vhodné pre aplikácie, ako sú skrinky, dvere, maloobchodné a komerčné priestory.

  • Vhodné pre oblasti s obmedzeným priestorom, ľahko sa udržiavajú v čistote pred nečistotami alebo úlomkami.
  • Používajú sa na panely s hrúbkou od 1 do 5 mm.
  • Vhodné pre aplikácie, ako sú skrinky, dvere, maloobchodné a komerčné priestory.
Materiál: Termoplast Farba: Čierna, Sivobiele, Svetlošedá, Sivý kameň Skupina SR: SR79530

  • z/zo 2