Menü Arama

Açık Dirsekli Kaplo Klipsleri

Stokta

One arm, flexible cable clips to easily clamp down on wires, while still making them accesible if necessary. Available with or withour vinyl coating.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
747895 Stokta
38038 Stokta
Kablo Kelepçesi 19.1 mm 10.1 mm 23.65 mm Alüminyum Gri

PFC-25M


Stok Seviyeleri
747895 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Protective Foam
  • Renk
    Gri
  • Kelepçe Kol Uzunluğu
    23.65 mm
  • Standart
    RMS
  • GTIP Numarası
    7616991099
Kablo Kelepçesi 24.95 mm 14.05 mm 28.65 mm Alüminyum Gri

PFC-50M


Stok Seviyeleri
38038 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Protective Foam
  • Renk
    Gri
  • Kelepçe Kol Uzunluğu
    28.65 mm
  • Standart
    RMS
  • GTIP Numarası
    7616991099