Menü Arama

Açılı Kare Eklentiler

Stokta

Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.

Mobilya ve inşaat için montajı kolaydır.Boru uçları veya düzensiz yüzeyler ve açılı yüzeylerle birleşen borular için idealdir.Dayanıklı ve uzun ömürlü olmak üzere tasarlanmıştır. Malzeme: PE, LDPE - PIR Renk: Siyah Seri Kodu: SR1555

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 3
7 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu T2 Kafa Stili L1 T1 Tip Satın Al
80750 Stokta
1.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
1.5 mm
500 Stokta
1.2 mm
Angled
1.6 mm
3
95000 Stokta
1.0 mm
Flat
2.0 mm
1
6300 Stokta
1.0 mm
2.0 mm
152000 Stokta
1.2 mm
Angled
1.6 mm
3
N/A 25 °

199134


Stok Seviyeleri
80750 Stokta
Özellikler
  • T1
    1.2 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Boru Eklentisi 1.2 mm Siyah LDPE - PIR

199118


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • T1
    1.2 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Boru Eklentisi 1.5 mm 1.0 mm Siyah LDPE - PIR

199132


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Square Boru Eklentisi 1.6 mm 1.2 mm Siyah LDPE - PIR

199276


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Kafa Biçimi
    Square
  • Kafa Stili
    Angled
  • Tip
    3
Square Boru Eklentisi 2.0 mm 1.0 mm Siyah PE

460767


Stok Seviyeleri
95000 Stokta
Özellikler
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kafa Biçimi
    Square
  • Kafa Stili
    Flat
  • Tip
    1
Boru Eklentisi 2.0 mm 1.0 mm Siyah PE

466557


Stok Seviyeleri
6300 Stokta
Özellikler
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Malzeme
    PE
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Square Boru Eklentisi 1.6 mm 1.2 mm Siyah LDPE - PIR

199277


Stok Seviyeleri
152000 Stokta
Özellikler
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Kafa Biçimi
    Square
  • Kafa Stili
    Angled
  • Tip
    3