Menü Arama

Alet Kutusu Kilidi

Stokta

These are mini budget cam locks

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
1242 Stokta
1083 Stokta
33 Stokta
Mafsal Sürgü 80.0 mm 19.0 mm 304 Stainless Steel

493476


Stok Seviyeleri
1242 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Montaj Deliği Çapı
    6.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Toplam Genişlik
    19.0 mm
Mafsal Sürgü 80.0 mm 19.0 mm Steel

493475


Stok Seviyeleri
1083 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Deliği Çapı
    6.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Toplam Genişlik
    19.0 mm
Mafsal Sürgü 83.0 mm 22.0 mm Nylon

493477


Stok Seviyeleri
33 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Montaj Deliği Çapı
    6.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    83.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Toplam Genişlik
    22.0 mm