These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.
Series Code :SR2791
Seri Kodu: SR2791
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yassılar Arası Mesafe | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.673 in
17.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4
|
0.22 in
5.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 799 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 19000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin