Menü Arama

Altıgen Dişsiz Ara Parçaları

Stokta

These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.

Series Code :SR2791

Seri Kodu: SR2791

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
94 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yassılar Arası Mesafe Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#6
15.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#2
9.5 mm
19000 Stokta
6.4 mm
#4
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#6
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#4
15.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
M4
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
1/4
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#6
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#6
22.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#6
25.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#4
14.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#4
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
M4
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#6
19.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
M4
20.0 mm
799 Stokta
6.0 mm
M4
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#6
19.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
1/4
5.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
#6
28.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#4
15.9 mm
  • / 5
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 15.9 mm

35HSP020


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #2 9.5 mm

35HSP114


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #2
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 9.5 mm

35HSP002


Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 9.5 mm

35HSP007


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 15.9 mm

35HSP119


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm M4 12.0 mm

35MHSP012


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
Ara Parçası Hexagonal 9.5 mm 1/4 12.7 mm

35HSP400


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/4
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #6 6.4 mm

35HSP106


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 22.2 mm

35HSP017


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 25.4 mm

35HSP010


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 14.3 mm

35HSP024


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 12.7 mm

35HSP103


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm M4 15.0 mm

35MHSP015


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 19.1 mm

35HSP009


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm M4 20.0 mm

35MHSP020


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm M4 6.0 mm

35MHSP006


Stok Seviyeleri
799 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #6 19.1 mm

35HSP109


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 8.0 mm 1/4 5.6 mm

35HSP207


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/4
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
Ara Parçası Hexagonal 8.0 mm #6 28.6 mm

35HSP225


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 15.9 mm

35HSP019


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm