Menü Arama

Altıgen Milli Dişli Eklentiler

Stokta

Cost-effective Hex Drive Threaded Inserts are ideal for use in ready-to-assemble furniture, drawer pulls and use in other similar applications. Provides a reliable and affordable solution for securing components, during assembly.

  • Required in applications where the screw should sit flush with the workpiece in application.
  • Ideal for ready-to-assemble furniture, drawer pulls and other furniture applications.
  • Low cost inserts.
Malzeme: PC Renk: Natural Seri Kodu: SRTBC

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
7 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu L1 Diş Boyutu D L2 Satın Al
1554 Stokta
5.0 mm
M3
0.5 mm
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
M4
0.7 mm
4.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M4
0.7 mm
10.0 mm
549 Stokta
6.0 mm
M3
0.5 mm
6.0 mm
970 Stokta
8.0 mm
M4
0.7 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
M4
0.7 mm
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
M3
0.5 mm
8.0 mm
Altıgen Milli Dişli Eklenti M3 5.0 mm (L) (DIA) PC

192100100022


Stok Seviyeleri
1554 Stokta
Özellikler
  • D
    0.5 mm
  • L1
    5.0 mm
  • L2
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Tahrikli
Altıgen Milli Dişli Eklenti M4 4.0 mm (L) (DIA) PC

192100500022


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    0.7 mm
  • L1
    4.0 mm
  • L2
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Tahrikli
Altıgen Milli Dişli Eklenti M4 10.0 mm (L) (DIA) PC

192100800022


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    0.7 mm
  • L1
    10.0 mm
  • L2
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Tahrikli
Altıgen Milli Dişli Eklenti M3 6.0 mm (L) (DIA) PC

192100200022


Stok Seviyeleri
549 Stokta
Özellikler
  • D
    0.5 mm
  • L1
    6.0 mm
  • L2
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Tahrikli
Altıgen Milli Dişli Eklenti M4 8.0 mm (L) (DIA) PC

192100700022


Stok Seviyeleri
970 Stokta
Özellikler
  • D
    0.7 mm
  • L1
    8.0 mm
  • L2
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Tahrikli
Altıgen Milli Dişli Eklenti M4 5.0 mm (L) (DIA) PC

192100600022


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    0.7 mm
  • L1
    5.0 mm
  • L2
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Tahrikli
Altıgen Milli Dişli Eklenti M3 8.0 mm (L) (DIA) PC

192100300022


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    0.5 mm
  • L1
    8.0 mm
  • L2
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Tahrikli