Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Allen Screw Caps firmly fit atop hex socket screws. They protect against damage and contamination. Used in sectors, including electronics and furniture making.
Alyen başlı vidaları toza, kire ve hasara karşı gizlemek ve korumak için kullanılır.Daha sağlam bir montaj sağlayarak gürültü ve titreşimi azaltmaya yardımcı olabilir.Elektronik eşya veya mobilya sektörlerinde kullanılır. Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah Seri Kodu: , SR1805
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Vida Boyutu | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12865 | 2,5888 TL - 3,6245 TL | 93500 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
| 1,2251 TL - 3,0014 TL | 19000 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,5994 TL - 3,6391 TL | 2500 Stokta |
0.331 in
8.4 mm
|
M10
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,5917 TL - 3,6282 TL | 89165 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,1043 TL - 4,3461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin