Menü Arama

Anahtarlı Kilit, Basma Düğmeli Çarpma Kapamalı Mandallar

Stokta

Push Button Latches have a push button opening and a slam shut action. They are a single hole installation for added ease and suit various panel thicknesses. This range offer a choice of cut out, material and locking security with key or no key.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
N/A

46611E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Silindir Uzunluğu
    19.5 mm
  • Gövde Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kavrama Aralığı
    25.0 mm
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Chrome Plated