This PCB Support range holds the board by it's edge, minimising the spaced required,. They are available with or without a locking nose to provide extra holding strength.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B Deliği Tutturma Tipi | A Deliği Tutturma Tipi | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yaylı Kilit Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 1336 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 11800 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 3960 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 76 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 2994 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 500 Stokta |
Yaylı Kilit Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.484 in
12.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yaylı Kilit Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.484 in
12.3 mm
|
|||
| 118304 Stokta |
Yaylı Kilit Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||
| 4604 Stokta |
Yaylı Kilit Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 16966 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin