Braided Cable Sleeves that will protect cables and pipes against abrasion.
Series Code :SR1106
Seri Kodu: SR1106
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Nominal İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.317,4577 TL - 1.317,4577 TL | 36 Stokta | 
 
0.197 - 0.394 in
 
5.0 - 10.0 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 1.317,4577 TL - 1.317,4577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.276 - 0.472 in
 
7.0 - 12.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 912,6249 TL - 912,6249 TL | 7 Stokta | 
 
0.039 - 0.197 in
 
1.0 - 5.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 2.026,9466 TL - 2.026,9466 TL | 1 Stokta | 
 
1.575 - 2.126 in
 
40.0 - 54.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 2.280,267 TL - 2.280,267 TL | 47 Stokta | 
 
1.772 - 2.756 in
 
45.0 - 70.0 mm
 
 | 
 
2.52 in
 
64.0 mm
 
 | 
||
| 1.520,21 TL - 1.520,21 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
1.181 - 1.654 in
 
30.0 - 42.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 1.145,219 TL - 1.145,219 TL | 9 Stokta | 
 
0.118 - 0.315 in
 
3.0 - 8.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
||
| 1.773,5303 TL - 1.773,5303 TL | 252 Stokta | 
 
1.378 - 1.89 in
 
35.0 - 48.0 mm
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
||
| 900297 | 1.266,7937 TL - 1.266,7937 TL | 115 Stokta | 
 
0.787 - 1.378 in
 
20.0 - 35.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
|
| 737,7954 TL - 737,7954 TL | 990 Stokta | 
 
0.551 - 0.906 in
 
14.0 - 23.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 1.317,4577 TL - 1.317,4577 TL | 4080 Stokta | 
 
0.394 - 0.709 in
 
10.0 - 18.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
||
| 1.018,559 TL - 1.018,559 TL | 180 Stokta | 
 
0.709 - 1.102 in
 
18.0 - 28.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 2.533,6833 TL - 2.533,6833 TL | 1 Stokta | 
 
2.52 - 3.15 in
 
64.0 - 80.0 mm
 
 | 
 
2.992 in
 
76.0 mm
 
 | 
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin