Push Mount Cable Tie Holders are push in and removable to be used in panels with pre-drilled holes.
Series Code :SR2022
Seri Kodu: SR2022
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Azami Uyumlu Kablo Bağı Genişliği | Pano Kalınlık Aralığı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0877 TL - 6,0877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Sıkı Geçme
|
||
| 2,9439 TL - 2,9439 TL | 60800 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
İtmeli
|
||
| 4,2984 TL - 5,1639 TL | 140490 Stokta |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Vida
|
||
| 4,8593 TL - 5,8376 TL | 610638 Stokta |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Vida
|
||
| 3,9533 TL - 3,9533 TL | 30566 Stokta |
|
|
|
|
||
| 4,8593 TL - 5,8376 TL | 8367678 Stokta |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Screw
|
||
| 4,2984 TL - 5,1639 TL | 99834 Stokta |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Vida
|
||
| 460336 | 1,6402 TL - 1,6402 TL | 269458 Stokta |
|
|
|
|
|
| 8,6111 TL - 8,6111 TL | 182 Stokta |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
İtmeli
|
||
| 4,1425 TL - 4,1425 TL | 90000 Stokta |
|
|
|
|
||
| 494649 | 1,5981 TL - 1,5981 TL | 127956 Stokta |
|
|
|
|
|
| 7,0445 TL - 7,0445 TL | 417164 Stokta |
|
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
|
||
| 2,1765 TL - 2,1765 TL | 2307626 Stokta |
|
|
|
|
||
| 7,2548 TL - 7,2548 TL | 133344 Stokta |
|
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
|
||
| 6,0877 TL - 6,0877 TL | 248275 Stokta |
|
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
||
| 6,2453 TL - 6,2453 TL | 143770 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Screw
|
||
| 6,298 TL - 6,298 TL | 8609 Stokta |
|
|
|
|
||
| 8,6111 TL - 8,6111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
İtmeli
|
||
| 2,2815 TL - 2,2815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| FTH-27-12-01 | 12,3015 TL - 12,3015 TL | 12901 Stokta |
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin