Menü Arama

Baskılı Devre Kartı Çektirme Aletleri

Stokta

Attaches to a circuit board for ease of pulliing out and pushing back into position. Curved tab for fingertip grip. Snaps into two 0.125 diameter holes in a 1/16" nominal board.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
16,8227 TL - 16,8227 TL 3344 Stokta
Devre Kartı Çekici 1.6 mm (PT) Poliamid 66 Natural

CCP-1-01

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
3344 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    31.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.1 mm
  • Toplam Kalınlık
    7.1 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm