PCB Card ejectors aid card insertion and extraction. Leverage against guide rack or chassis ejects board. Prevent undue stresses and protect the components, circuitry and connectors in PCB support systems. CBE - Snaps into .109 hole. RCP - Spring Pins for installation supplied"
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Panel Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP-06 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3819 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 18960 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
| 20539 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| RCP-86 | 105000 Stokta |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| RCP-09 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin