Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.
Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bitir | Tutma Kapasitesi | Anahtar Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|||
| 1260 Stokta |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| 1 Stokta |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|||
| 3 Stokta |
Chrome Plated
|
1.26 in
32.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
0.787 in
20.0 mm
|
Anahtarsız
|
|||
| 1 Stokta |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
1.26 in
32.0 mm
|
Anahtarsız
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 40 Stokta |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin