Menü Arama

Bastırmalı Sürgüler

Stokta

Swell Latches are quick and easy to install. They are used as a fastener for applicactions requiring alignment and anti vibration. A selection for cut out is required depending on the frame thickness.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1580 Stokta
Bastırmalı Sürgü N/A Siyah 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

270201E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Burç Malzemesi
    SBR Rubber
  • Kulp Malzemesi
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Delik Boyutu
    3.3 mm
  • Delik Çapı
    4.1 mm
  • Asgari Uyumlu Çerçeve Kalınlığı
    3.2 mm
Swell Latch N/A Black 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

270202E


Stok Seviyeleri
1580 Stokta
Özellikler
  • Burç Malzemesi
    SBR
  • Kulp Malzemesi
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Delik Boyutu
    4.5 mm
  • Delik Çapı
    5.8 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790