Menü Arama

BDK Ara Parçaları - Şeffaf, Kare Delik

Stokta

Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCBs. The tightened screw provides a secure lock as the legs expand and they are recommended for securing heavy PCB components.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Diş Boyutları Kare Boyutu Azami Pano Kalınlığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
4.7 mm
2000 Stokta
7.9 mm
8.0 mm
19918 Stokta
7.9 mm
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
6.4 mm
Aralık Somunu 4.7 mm (L) PC Clear

SN-187


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.7 mm
  • Kare Boyutu
    7.9 mm
Aralık Somunu 8.0 mm (L) PC Clear

SN-312


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kare Boyutu
    7.9 mm
Aralık Somunu 12.7 mm (L) PC Clear

SN-500


Stok Seviyeleri
19918 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kare Boyutu
    7.9 mm
Aralık Somunu 6.4 mm (L) PC Clear

SN-250


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • Kare Boyutu
    7.9 mm