Menü Arama

BDK Destek Ayakları - Çeyrek Tur

Stokta

The standard snap lock support is ideal for quick assembly in PCB stacking applications and the quarter turn fastening aids the ease of application

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Pano Kalınlığı A Delik Çapı A Delik Çapı B Azami Pano Kalınlığı B Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4000 Stokta
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
18220 Stokta
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
28.6 mm
5000 Stokta
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
4000 Stokta
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
4000 Stokta
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
1808 Stokta
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
4000 Stokta
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
4000 Stokta
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
4000 Stokta
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
  • / 2
Yaylı Kilit Destekleri 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-9-16-19


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-9-4-01


Stok Seviyeleri
18220 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 31.7 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-9-20-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 28.6 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-9-18-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-9-5-01


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-9-5-19


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 25.4 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-9-16-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-9-14-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-9-3-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-9-8-19


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-9-22-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-9-12-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 34.9 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-9-22-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-9-7-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-9-7-19


Stok Seviyeleri
1808 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-9-3-19


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-9-12-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 31.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-9-20-19


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-9-6-19


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-9-14-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm